Discontinued

Extech SD900

Registrador de datos de corriente CC de 3 canales

Product Variations

El SD900 de Extech permite a los técnicos monitorizar y registrar fácilmente los valores CC mA de 3 sensores externos, transductores y otras fuentes utilizando un medidor. También almacena la hora y la fecha en que se toman las lecturas. El registrador cuenta con una gran pantalla LCD triple y registra datos en una tarjeta SD en un formato listo para Excel® para una fácil transferencia a una PC para análisis, tendencia y archivo. Completo con seis baterías AAA, tarjeta de memoria SD, adaptador de CA universal con enchufes múltiples (EE. UU., UE, Reino Unido, AUS), 3 tomas de conexión de entrada y soporte de montaje.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
DC Microcurrent De 0 a 20 mA
DC Microcurrent Basic Accuracy ±(0,5 % de lectura + 0,02 mA)
DC Microcurrent Max Resolution 0,01 mA
Memory Aprox. 2,7 millones de lecturas con tarjeta de memoria SD de 4 GB
Detalles adicionales
Certifications CE
Dimensions 5,2 × 3,1 × 1,3 pulgadas (132 × 80 × 32 mm)
Power 6 baterías AAA (1,5 V)
Warranty 2 años
Weight 7 oz (199 g)

Resources & Support

User Manual

Extech SD900 User Manual

Datasheet

Extech SD900 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.