Discontinued

FLIR Si124-LD

Cámara de imagen acústica industrial para detección de fugas de aire comprimido

14 099,00 €
Product Variations

La cámara acústica FLIR Si124-LD puede ayudarle a localizar fugas presurizadas en sistemas de aire comprimido hasta 10 veces más rápido que los métodos tradicionales. Con 124 micrófonos, esta solución liviana que se maneja con una sola mano genera una imagen acústica precisa que muestra de forma visual información ultrasónica, incluso en entornos industriales con mucho ruido. La imagen acústica se transpone en tiempo real sobre la imagen de una cámara digital, lo que permite determinar con precisión la fuente del sonido. La Si124-LD cuenta con un complemento que le permite importar imágenes acústicas al paquete FLIR Thermal Studio para edición, análisis y creación avanzada de informes sin conexión. El análisis de campo y la generación de informes también se pueden realizar utilizando el servicio en la nube FLIR Acoustic Camera Viewer. Mediante una rutina de mantenimiento periódica, la cámara Si124-LD de FLIR puede ayudar a las instalaciones a ahorrar en las facturas de servicios y retrasar la inversión en la instalación de nuevos compresores.
Disponible en modelos adicionales que incluyen una opción de batería inalámbrica: la Si124-PD para aplicaciones de servicios de electricidad, o la Si124 para aplicaciones de servicios de electricidad y detección de fugas. Vea los modelos en la sección de productos relacionados a continuación.

Encuentre rápidamente fugas de aire presurizado
Detecte fugas de aire comprimido hasta 10 veces más rápido con la generación de imágenes acústicas que con los métodos tradicionales.
Minimice los costes excesivos de servicios públicos, los fallos de los equipos y el tiempo de inactividad al garantizar la presión de aire adecuada para los equipos neumáticos.
Clasifique la gravedad de las fugas en tiempo real con esta herramienta ligera e inteligente que se puede utilizar con una sola mano

Especificaciones

Highlighted
Acoustic Measurement 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Severity Assessment Si124-LD Acoustic Camera: N/A
Si124-LD Cordless: Automatic AI-based severity assessment including recommended actions
Distance from 0.3 m (1.0 ft) up to 130 m (430 ft)
Leak Rate In typical industrial environment:
• >0.032 l/min @ 3 bar from 3 m (9.8 ft)
• >0.05 l/min @ 3 bar from 10 m (32.8 ft)
Absolute minimum detection in quiet environment: 0.016 l/min @ 1.2 bar from 0.3 m (1.0 ft)
Generación de imágenes y óptica
Camera software update Automatic over Wi-Fi
USB via computer
Dynamic Range Low limit: <-15 dB
High limit: >120 dB
Field of view [FOV] 62° × 49°
Frame Rate Video: 25 fps
Acoustic image: 30 fps
Video Frame Rate 25 fps
Video Image Resolution 800 × 480
Zoom 2x digital zoom
Medición y análisis
Acoustic Measurement 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Bandwidth 2 kHz to 65 kHz, adjustable range MEMS sampling frequency: 130 kHz
Distance from 0.3 m (1.0 ft) up to 130 m (430 ft)
Leak Rate In typical industrial environment:
• >0.032 l/min @ 3 bar from 3 m (9.8 ft)
• >0.05 l/min @ 3 bar from 10 m (32.8 ft)
Absolute minimum detection in quiet environment: 0.016 l/min @ 1.2 bar from 0.3 m (1.0 ft)
Severity Assessment Si124-LD Acoustic Camera: N/A
Si124-LD Cordless: Automatic AI-based severity assessment including recommended actions
Interfaz de usuario
Display Size: 5 in. 800 × 480
Color: 24 bit RGB
Brightness: 1000 cd/m² (adjustable)
Input Device Resistive touchscreen
Power On Indicator LED (red)
Alimentación
Battery Li-Ion rechargeable battery pack (RRC 2040):
10.8 V, 3.35 Ah, 36.2 Wh
Usage: more than 2 h (depends on ambient conditions)
Charge time: 2 h
Max output: 12.6 V, 4 A
Battery Charger Si124-LD Acoustic Camera: Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A Max output: 13.8 V, 4.0 A
Si124-LD Cordless: Input: 19 to 26 VDC, 2.8 A
Max output: 17.4 VDC, 4.8 A
Battery weight 985 g (2.2 lb)
External Battery LiFePO 12 V 7 Ah, 84 Wh Usage: 7 h (depends on ambient conditions) Charge time: 4 to 6 h Max output: 13.8 V, 4.0 A
Internal Battery Li-Ion 6 Wh
Nominal Input Voltage Si124-LD Acoustic Camera: 12 V Max input: 15 V 2 A
Si124-LD Cordless: 12 V Max input: 15 V 2.5 A
Características medioambientales y certificaciones
Operating And Storage Humidity Recommended 0 to 90%
Operating Temperature Range –10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Storage Temperature Range -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
General
Battery Cord Length 0.75 m (2.46 ft), extended 1.5 m (4.92 ft)
Battery Size 90 × 145 × 65 mm (3.5 × 5.7 × 2.6 in)
Packaging Type Cardboard box
Packaging Weight Si124-LD Acoustic Camera: 4.5 kg (9.9 lb)
Si124-LD Cordless: 4 kg (9 lb)
Size Camera: 315 × 169 × 160 mm (12.4 × 6.6 × 6.3 in)
Battery: 85 mm × 59 mm × 22 mm (3.34 in × 2.31 in × 0.86 in)
Total Weight [Including All Accessories] Si124-LD Acoustic Camera: 2.9 kg (6.4 lb)
Si124-LD Cordless: 1.25 kg (2.76 lb)
Weight Camera: 1.08 kg (2.38 lb)
Battery: 0.17 kg (0.37 lb)

Accessories

Resources & Support

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la Si124-Series, visite Support.FLIR.com

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Firmware Download

FLIR Si124 LD Firmware v21H1

You must be logged in to download file.

Datasheet

FLIR Si124-LD cordless datasheet

User Manual

FLIR Si124 User Manual

Datasheet

FLIR Si124-LD Plus Compressed Air Cordless Datasheet

Application Story

Leak Detection in Compressed Air Systems: Air Power East Case Study

Warranty

FLIR Solutions Acoustic Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico