Discontinued

FLIR T450sc

Cámara termográfica compacta

Product Variations
Find Your Sales Engineer Contact

La cámara FLIR T450sc es una cámara termográfica con un bloque óptico rotatorio e interfaz de pantalla táctil. Esta cámara portátil es perfecta para realizar pruebas de laboratorio en el laboratorio o para realizar pruebas dinámicas en el campo. La unidad de IR basculante le proporciona una gran flexibilidad y le permite realizar experimentos de forma rápida y en una postura cómoda.

La T450sc está equipada con un detector microbolómetro de óxido de vanadio (VOx) sin refrigerar que genera imágenes térmicas de 320 x 240 píxeles. Genera detalladas imágenes claras y nítidas que son fáciles de interpretar, lo que lleva a investigaciones seguras de mayor precisión. La T430sc también está equipada con una cámara visual.
La pantalla táctil LCD de alta calidad presenta imágenes nítidas y brillantes, trayendo interactividad y comodidad del usuario a un nuevo nivel. Estas características combinadas con el Los grandes botones retroiluminados y el joystick hacen que la cámara sea muy fácil de usar.
El T450sc permite la transmisión de video dinámica completa a una PC usando USB o al móvil mediante Wi-Fi. También puede grabar MPEG-4 no radiométrico visual y térmico archivos de vídeo.

Especificaciones

Highlighted
Resolution 320 × 240
Detector Pitch 25 µm
Spectral Range 7,5 - 13,0 µm
Detector Type Microbolómetro no refrigerado
Camera f_number Lente integrada f/1,3 de 18 mm (25°)
Dynamic Range 14 bits
NETD <30 mK
Frame Rate 60 Hz
Focus Automático o manual (motorizado)
Generación de imágenes y óptica
Auto_Orientation Mantiene los datos de temperatura en vertical en pantalla en modo horizontal o vertical
Available Lenses 76 mm (6°), 30 mm (15°), 10 mm (45°), 4 mm (90°)
Camera f_number Lente integrada f/1,3 de 18 mm (25°)
Close_up Lenses_Microscopes Aproximación (25 µm), (50 µm), (100 µm)
Detector Pitch 25 µm
Detector Type Microbolómetro no refrigerado
Digital Data Streaming Radiométricos en tiempo real = USB a PC, no radiométricos en tiempo real= MPEG mediante USB a PC
Dynamic Range 14 bits
Focus Automático o manual (motorizado)
Frame Rate 60 Hz
Image Analysis Detectores puntuales, áreas, detección automática de punto caliente/punto frío, diferencia de temperatura, isotermas, alarmas, perfil de línea
Image Annotations 60 segundos de voz, texto, marcas × 4, bocetos
MSX Enhancement_Picture in Picture Añade detalles visibles a superposiciones de termografía/PiP en la imagen visible
NETD <30 mK
On Camera Display Pantalla táctil/3,5" LCD (320 × 240)
On Camera Radiometric Recording Grabación de video radiométrico con calibración de temperatura en tiempo real a 30 HZ en tarjeta SD
Resolution 320 × 240
Spectral Range 7,5 - 13,0 µm
Time Constant <12 ms
UltraMax Image Enhancement Aumenta el número de píxeles hasta 4× mediante el software
Visible Image 3,1 megapíxeles de la cámara visible integrada
Medición y análisis
Accuracy ±1 °C o ±1 % (rango limitado), ±2 °C o 2 %, la que sea superior, a 25 °C nominal
Automatic Gain Control Manual, lineal, histograma, DDE
Bump_Vibration 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Object Temperature Range De -20 a +120 °C (de -4 a +248 °F) De 0 a +650 °C (de +32 a +1202 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Analog Video Vídeo compuesto / Conector RCA
General
Size [L x W x H] 106 × 201 × 125 mm (4,2 × 7,9 × 4,9")
Weight [battery included] 0,855 kg (1,88 lb)
Alimentación
Battery System Ion de litio, 4 horas de duración
External Power Adaptador de CA 90-260 VCA, 50/60 Hz o 12 V desde un vehículo
Características medioambientales y certificaciones
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Mounting ¼" - 20
Operating Temperature Range De -15 a 50°C (de 5 a 122°F)
Storage Temperature Range De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)

Accessories

Resources & Support

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.