Discontinued

FLIR T630sc

Cámara termográfica portátil

Product Variations

El FLIR T630sc está diseñado para el experto que requiere el mayor rendimiento y la última tecnología disponible. La cámara cuenta con funciones tales como imágenes dinámicas multiespectrales (MSX®), mejora de imágenes UltraMax ™, rotación de imagen automática, boceto de imágenes y enfoque automático. Combina una excelente ergonomía y una gran variedad de funciones con una calidad de imagen superior de resolución infrarroja de 640 × 480 píxeles. Su alta precisión (+/- 2° C) y sensibilidad unidas a sus diferentes opciones de transmisión hacen que la T630sc de FLIR sea la cámara ideal para aplicaciones avanzadas de investigación y desarrollo.

Calidad de imagen excepcional para estudios termográficos y mediciones de temperatura
Equipada con un detector microbolómetro sin refrigerar que genera termografías de 640 × 480 píxeles.
Presenta imágenes nítidas y brillantes, y lleva la interactividad y la comodidad del usuario a un nuevo nivel.
Permite la transmisión de vídeo plenamente dinámica al PC usando un USB o dispositivos móviles mediante Wi-Fi.

Especificaciones

Highlighted
Detector Resolution 640 × 480
Resolution 640 × 480
Detector Pitch 17 µm
Spectral Range 7,5 - 14 µm
Detector Type Microbolómetro no refrigerado
Camera f_number Lente integrada f/1,0 de 18 mm (25°)
Dynamic Range 14 bits
NETD <40 mK
Frame Rate 30 Hz
Focus Continuo automático o manual (Motorizado y táctil)
Generación de imágenes y óptica
Auto_Orientation Mantiene los datos de temperatura en vertical en pantalla en modo horizontal o vertical
Available Lenses 45°
Camera f_number Lente integrada f/1,0 de 18 mm (25°)
Close_up Lenses_Microscopes Aproximación (25 µm), (50 µm), (100 µm)
Detector Pitch 17 µm
Detector Resolution 640 × 480
Detector Type Microbolómetro no refrigerado
Digital Data Streaming Radiométricos en tiempo real = USB a PC, no radiométricos en tiempo real= MPEG mediante USB a PC
Dynamic Range 14 bits
Field of view [FOV] 25° × 19° y 45° × 34°
Focus Continuo automático o manual (Motorizado y táctil)
Frame Rate 30 Hz
HD Video NA
Image Analysis Detectores puntuales, áreas, detección automática de punto caliente/punto frío, diferencia de temperatura, isotermas, alarmas
Image Annotations 60 segundos de voz, texto, marcas × 4, bocetos
MSX Enhancement_Picture in Picture Añade detalles visibles a superposiciones de termografía/PiP en la imagen visible
NETD <40 mK
On Camera Display Pantalla táctil/4,3" Pantalla LCD (800 × 480) Visor LCD (800 × 480)
Resolution 640 × 480
Spectral Range 7,5 - 14 µm
Time Constant <8 ms
UltraMax Image Enhancement Aumenta el número de píxeles hasta 4× mediante el software
Visible Image 5,0 megapíxeles de la cámara visible integrada
Medición y análisis
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) o 2 %, la que sea superior, a 25 °C nominal
Automatic Gain Control Manual, lineal, histograma, DDE
Bump_Vibration 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Object Temperature Range De -40 a 150 °C (de -40 a 302 °F) De +100 a 650 °C (de +212 a 1202 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Analog Video DVI en HDMI
General
Packaging Size 495 × 192 × 370 mm (19,49 × 7,56 × 14,57")
Size [L x W x H] 143 × 195 × 95 mm (4,2 × 7,9 × 4,9")
Weight [battery included] 1,3 kg (2,87 lb)
Alimentación
Battery System Ion de litio, 4 horas de duración
External Power Adaptador de CA 90-260 VCA, 50/60 Hz o 12 V desde un vehículo
Características medioambientales y certificaciones
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Mounting 1/4"-20
Operating Temperature Range De -15 a 50°C (de 5 a 122°F)
Storage Temperature Range De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)

Accessories

  1. Tripod Adapter (T198498)

Resources & Support

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.