Discontinued

FLIR T660

Cámara tomográfica para tareas de mantenimiento predictivo

La T660 de FLIR de alto rendimiento le ayuda a detectar signos ocultos de resistencia eléctrica y desgaste mecánico, por lo que puede comenzar las reparaciones de inmediato. Gracias a los minuciosos detalles proporcionados MSX®, la resolución mejorada UltraMax® y la calibración de temperatura a 2000° C, esta cámara termográfica de 307 200 (640 x 480) píxeles tiene la calidad de imagen superior y la claridad necesarias para poder solucionar problemas en sistemas eléctricos o mecánicos. Haga que las cosas funcionen de manera segura y evite los costosos períodos de inactividad con esta cámara termográfica flexible y fiable.

Imágenes y precisión superiores en un equipo portátil
El bloque óptico del T660 gira 120 ° para una orientación más fácil, mientras que la orientación automática significa que la pantalla siempre es fácil de leer.
Desde su pantalla táctil hasta las funciones de anotaciones de GPS/brújula y boceto en pantalla, las características de la cámara T660 mejoran la eficiencia y aumentan la productividad.
Conéctese (mediante Wi-Fi) a la aplicación FLIR Tools Mobile para analizar y compartir imágenes, o para transmitir datos de prueba y medición a la cámara a través de METERLiNK®.

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 640 × 480 píxeles
Thermal Sensitivity_NETD <20 mK a +30 °C (+86 °F)
Temperature Range De -40 a 650 °C (de -40 a 1202 °F)
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) o 2 %, la que sea superior, a 25 °C (77 °F) nominal.
Field of view [FOV] 45° × 34°
Display Pantalla táctil integrada, panorámica de 4,3", 800 × 480 píxeles
Storage Media Tarjeta SD de memoria extraíble
Generación de imágenes y óptica
Auto orientation Incluido
Automatic Image Adjustment Continuo, basado en el histograma
Built_in Digital Camera 5 megapíxeles con luz LED (foto como imagen independiente)
Camera size excl lens [L x W x H] 143 × 195 × 95 mm (5,6 × 7,7 × 3,7")
Camera software update Utilizar software de PC FLIR Tools
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Detector Pitch 17 µm
Detector Type Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado
Digital Camera FOV Se adapta a la lente de IR
Digital image enhancement Reducción de ruido digital adaptativa
Digital Zoom De 1-8× continuo
Display Type Pantalla táctil capacitiva
f number 1,0
Field of view [FOV] 45° × 34°
Focal Length 13 mm (0,52")
Focus Continuo, de un toque o manual
Frame Rate 30 Hz
Image Description Añadir nota breve (almacenada en una etiqueta exif JPEG)
Image Frequency 30 Hz
Infrared Image Imagen de IR a todo color
IR Resolution 640 × 480 píxeles
Laser Se activa mediante un botón específico
Laser Alignment La posición se muestra automáticamente en la imagen de IR
Lens Identification Automático
Manual Image Adjustment Basado en ajuste lineal; se puede establecer el nivel/intervalo/máx./mín.
Minimum Focus Distance 0,15 m (0,49 ft)
Non_radiometric IR video recording De MPEG-4 a tarjeta de memoria
Non_radiometric IR video streaming MPEG-4 mediante wifi Vídeo coloreado sin comprimir mediante USB
Picture_in_Picture Área de IR redimensionable y móvil en imagen visible
Radiometric IR video streaming Plenamente dinámica al PC usando un USB o dispositivos móviles mediante wifi.
Screen EST Mode Yes
Sketch Dibuje en la fotografía digital o térmica o añada sellos predefinidos
Spatial resolution [IFOV] 1,30 mrad
Spectral Range 7,5 - 14 µm
Thermal Sensitivity_NETD <20 mK a +30 °C (+86 °F)
UltraMax
Video Lamp Indicador LED integrado
Viewfinder Integrada 800 × 480 píxeles
Visual Image Imágenes térmicas/visuales/fusionadas/PiP/MSX (redimensionable y móvil) y galería de miniaturas
Visual Video Recording De MPEG-4 a tarjeta de memoria
Visual Video Streaming MPEG-4 mediante wifi Vídeo coloreado sin comprimir mediante USB
Medición y análisis
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) o 2 %, la que sea superior, a 25 °C (77 °F) nominal.
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode 0.5°C (0.9°F) accuracy at 37°C (98.6°F) with reference in room temperature
Area 5 + 5 áreas (cuadros o círculos) con máx./mín./media (en análisis posterior a la adquisición)
Atmospheric transmission correction Automática, basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Automatic hot and cold detection Marcadores automáticos para fotómetro de punto caliente o frío en un área y perfil
Color alarm [isotherm] Superior/inferior/intervalo
Difference Temperature Delta de temperatura entre las funciones de medición o la temperatura de referencia
Emissivity Correction Variable de 0,01 a 1,0 o seleccionada en la lista de materiales
External Optics and Windows Correction Automática, basada en entradas de transmisión y temperatura de ventana
Measurement Corrections Emisividad, temperatura reflejada, humedad relativa, temperatura atmosférica, distancia al objeto y compensación de ventana IR externa
Measurement Function Alarm Alarmas sonoras/visuales (por exceso o por defecto) de cualquier función de medición seleccionada
Measurement Presets Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Object Temperature Range De -40 a +150 °C (de -40 a +302 °F) De +100 a +650 °C (de +212 a +1202 °F)
Optics Transmission Correction Automática, basada en señales de sensores internos
Profile Perfil de 1 línea con temperatura máx./mín.
Reference Temperature Establecido manualmente mediante diferencia de temperatura
Reflected apparent temperature correction Automática, basada en la entrada de la temperatura reflejada
Sampling Average in Screen EST Mode
Spot Meter 10,0
Temperature Range De -40 a 650 °C (de -40 a 1202 °F)
Interfaz de usuario
Display Pantalla táctil integrada, panorámica de 4,3", 800 × 480 píxeles
Report Generation Software independiente para PC con amplias opciones de generación de informes
Text Añadir tabla. Seleccione entre plantillas predefinidas o cree una propia en FLIR Tools
Voice 60 segundos (por Bluetooth) almacenado con la imagen
Comunicación y almacenamiento de datos
Antenna Interna
File Formats JPEG estándar, datos de medición incluidos
File Formats_Visual JPEG estándar, asociada automáticamente a la imagen térmica correspondiente
Image Storage JPEG estándar, incluidos datos de medición y fotografías digitales, en la tarjeta de memoria
Image Storage Mode Almacenamiento simultáneo de fotos térmicas y digitales en el mismo archivo JPEG. Opcional para almacenar fotos como archivos JPEG independientes.
Interfaces USB-mini, USB-A, Bluetooth, wifi, salida de vídeo digital
METERLiNK Conexión inalámbrica (Bluetooth) con: Medidores FLIR con METERLiNK
METERLiNK_Bluetooth Rango de frecuencia: 2402 - 2480 MHz
SD Card Una ranura de tarjeta para tarjetas de memoria SD extraíbles
Storage Media Tarjeta SD de memoria extraíble
Time Lapse De 15 segundos a 24 horas
USB USB-A: Conexión externa a dispositivo USB USB Mini-B: Transferencia de datos desde el PC y al PC / vídeo coloreado sin comprimir
USB_Standard USB 2.0 de alta velocidad
Video Connector Type Compatible con HDMI
Video Out Salida de vídeo digital (DVI)
WiFi Estándar: 802.11 b/g Rango de frecuencia: 2412 - 2462 MHz Potencia máx. de salida: 15 dBm
Alimentación
Battery operating time >2,5 horas
Battery Type Batería de ion de litio recargable
Charging system En la cámara (adaptador de CA o 12 V desde un vehículo) o cargador de dos puertos
Charging Temperature De 0 a +45 °C (de +32 a +113 °F)
Charging Time 2,5 h para el 90 % de capacidad, estado de carga indicado por LED
External Power Operation Adaptador de CA 90-260 VCA, 50/60 Hz o 12 V desde un vehículo (cable con conector estándar, opcional)
Características medioambientales y certificaciones
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (inmunidad) EN 61000-6-3 (emisión) FCC 47 CFR parte 15 clase B (Emisión) ICES-003
Emissivity Table Tabla de emisividad de materiales predefinidos
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 h 95 % de humedad relativa, de +25 a +40 °C (de +77 a +104 °F) / 2 ciclos
Laser Classification Clase 2
Laser Type Diodo láser AlGaInP semiconductor, 1 mW, 635 nm (rojo)
Operating Temperature Range De -15 a +50 °C (de +5 a +122 °F)
Radio Spectrum ETSI EN 300 328 FCC parte 15.247 RSS-247 edición 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range De -40 a +70 °C (de -40 a +158 °F)
Tripod Mounting UNC ¼"-20
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Compass La dirección de la cámara se añade automáticamente a cada imagen fija
Housing material Magnesio
Packaging Size 495 × 192 × 370 mm (19,49 × 7,56 × 14,57")
Weight 1,3 kg (2,87 lb)

Accessories

  1. Tripod Adapter (T198498)

Resources & Support

User Manual

FLIR T6xx Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.