Discontinued

FLIR TCX Thermal Bullet

Cámara térmica Bullet

Product Variations

El TCX Bullet lidera la industria en el suministro de imágenes de seguridad térmica asequible y de alto rendimiento. Disponible con resoluciones de 480 o 320, la TCX Bullet produce una detección de intrusión precisa utilizando vídeo térmico de alto contraste y detección de movimiento de vídeo (VMD) incorporada. La cámara TCX Bullet es una solución termográfica flexible que le permite ver con claridad en la oscuridad absoluta sin ninguna iluminación, bajo la luz brillante del sol y en condiciones con con humo, polvo o incluso con niebla ligera.

Termografía para seguridad asequible y de alto rendimiento
Más fiable que las cámaras de luz visible y los sensores tradicionales, la Bullet TCX proporciona verificación visual y una reducción drástica de las falsas alarmas.
La TCX Bullet ofrece opciones asequibles de resolución alta y estándar, y dos opciones de lente.
La cámara termográfica Bullet TCX es compatible con IP de ONVIF Profile S, MPX (HDCVI), grabadores analógicos y sistemas VMS para ofrecer mayor flexibilidad y poder instalarla en sistemas nuevos o existentes.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Compliance FCC, CE, UL
ONVIF Conformance Perfil S
Características medioambientales
Anti_Ice Anticongelación
Environmental IP66
High Performance Surge Protection
Operating Temperature Range De -40°C a 55 °C
General
Feature • Modo triple: cada cámara proporciona salidas de vídeo IP, MPX y analógico • Imagen térmica WDR con DDE y región de interés del AGC • Ideal para su uso con sistemas de análisis de vídeo de otros fabricantes
Power Input PoE Clase 3 24 V CA
Thermal FOV 50°
Cámara térmica
Array format 336 × 240
Image Sensor Microbolómetro no refrigerado VOx resistente al sol
Wide Dynamic Range Thermal
Vídeo y grabación
IP Video Transmisión triple, H.264 y MJPEG

Resources & Support

Quick Start Guide

Thermal Series Quick Networking Guide

Quick Start Guide

T4325-T4350BN Quick Connection Guide - English

Compatibility

FLIR TCX Series Mount Accessories Compatibility

User Manual

FLIR TCX-Series Manual

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.