Discontinued

FLIR TCX Thermal Mini-Bullet

Mini-Bullet termográfica

Product Variations

La cámara de seguridad TCX Thermal Mini-Bullet ofrece un video térmico económico y de alto contraste con detección de movimiento de video (VMD) y verificación de alarma. La cámara Mini Bullet TCX abre las puertas a un nuevo abanico de aplicaciones para la termografía en un dispositivo asequible que admite funciones de supervisión del flujo de tráfico y gestión de colas en entornos empresariales y ofrece funcionalidades de vigilancia de alta fiabilidad en condiciones de baja iluminación.

Seguridad térmica asequible con detección de movimiento en vídeo
El TCX Mini-Bullet no se ve afectado por los cambios en la iluminación o el clima que pueden causar falsas alarmas en las cámaras de luz visible.
La cámara Mini Bullet TCX ofrece detección de intrusos y verificación de alarma de vídeo precisa con VMD o sistemas de analítica de terceros.
Construida para resistir temperaturas extremas, la cámara ofrece conectividad plug and play utilizando aplicaciones móviles de FLIR, la red de FLIR o grabadores MPX.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Compliance FCC, CE
ONVIF Conformance Perfil S
Características medioambientales
Anti_Ice Anticongelación
Environmental IP66
High Performance Surge Protection
Operating Temperature Range De -40°C a 50 °C
General
AGC Region of Interest
Event Notification Correo electrónico (SMTP), grabación, instantáneas
Power Input PoE Clase 3, 12 VCC
Thermal FOV 50°
Medición y análisis
Human Detection Range 20 m para 50°, 40 m para 25° (normal)
PTZ
Pan Angle_Speed Tilt Angle_Speed
Integración de sistema
Alarm Event Scheduler
Cámara térmica
Image Sensor Microbolómetro no refrigerado VOx resistente al sol
On_board Video Motion Detection Sí, 4 máscaras VMD independientes
Privacy Masking
Resolution 80 x 45
Wide Dynamic Range Thermal
Vídeo y grabación
IP Video H.264 y MJPEG
Video Overlay Options Hora, imagen, nombre del canal, personalizado

Resources & Support

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Software Download

FLIR Cloud CMS for Windows

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR Cloud CMS for Mac

You must be logged in to download file.

Software Download

Backup video player for Mac

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR Config Tool

You must be logged in to download file.

Quick Start Guide

Thermal Series Quick Networking Guide

Quick Start Guide

T4325-T4350BN Quick Connection Guide - English

Compatibility

FLIR TCX Series Mount Accessories Compatibility

User Manual

FLIR TCX-Series Manual

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.