Discontinued

USS Edge

Servidor compacto con PoE integrado

El servidor FLIR USS Edge es un dispositivo compacto listo para cualquier aplicación. Está equipado con un conmutador PoE de 8 puertos y es una solución idónea de seguridad por vídeo para implementaciones móviles, como el transporte de mercancías, centros de mando móviles y aplicaciones náuticas. Tiene preinstalado el software Latitude VMS (Sistema de gestión mediante vídeo, por sus siglas en inglés) y su diseño compacto y de nivel empresarial permite que se use como VMS independiente o para extender sistemas de seguridad a múltiples ubicaciones.

El servidor compacto USS Edge le permite extender un sistema de seguridad de vídeo a varias ubicaciones y ofrece ocho puertos PoE para la ampliación del sistema.
La reducción del tiempo de instalación, el formato pequeño y el menor consumo de energía permiten que el USS Edge funcione de forma eficiente.
La sencilla interfaz del USS Edge, que cuenta con una garantía de tres años, permite a los técnicos resolver problemas y realizar el mantenimiento rutinario rápidamente.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Certifications UL (EE. UU. y Canadá), CE, FCC, LVD y RCM
Características medioambientales
Operating Temperature De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
General
Dimensions Al. × An. × Pr.: 44 × 220 × 245 mm (1,73 × 8,66 × 9,65")
Form Factor Formato pequeño y compacto con conmutador POE de 8 puertos
Maximum Cameras 8
Memory 4 GB
Monitoring Hasta 165 FPS 1080p
Operating System Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB de 64 bits
PoE 8 puertos RJ-45 de 10/100
Power Consumption 80 W mínimo; 150 W máximo
Power Supply 150 W; de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, fuente de alimentación simple no redundante
Processor Procesador Intel® Core™ i3-4330 (caché de 4 M, 3,50 GHz)
Total PoE Power Output [across all channels] 70 W
Video Storage Hard Drive HDD SATA de 2 TB
Warranty 3 años
Weight 3 kg (6,4 lb)
Integración de sistema
Alarm IO 4 alarmas de entrada, 2 alarmas de salida
Audio Por HDMI o conector de audio de 3,5 mm 1 entrada de micrófono / 1 salida de auriculares
Networking NIC doble 2 RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Serial RS-485
USB Port 3 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 eSATA
Vídeo y grabación
Hard Drive SSD de 120 GB (70 GB para SO + SW, 50 GB para BD)
Recording Capacity 50 Mbps

Resources & Support

Datasheet

USS-Edge-Server-Datasheet

Tech Note

FLIR USS Edge Cyber Hardening Security Bulletin

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.