La Flir T530 offre les caractéristiques dont les professionnels ont besoin pour remédier avec précision aux points chauds et défaillances potentielles. Grâce à sa plateforme à objectif rotatif pivotant à 180° et à son écran LCD lumineux de 4 po, la Flir T530 est conçue pour aider les utilisateurs à diagnostiquer des composants difficiles d’accès, dans tous les environnements. Grâce aux outils de mesure embarqués de la caméra, à sa mise au point automatique assistée par laser et à la qualité d’image de pointe de Flir, vous serez certain de détecter et de diagnostiquer les problèmes en un clin d’œil. Avec le mode Inspection Route intégré, vous pouvez télécharger et exécuter des plans d’enquête sur votre caméra à partir de Flir Thermal Studio Pro. Ces systèmes vous permettent d’enregistrer les données de température et les images dans un ordre logique pour un dépannage et une réparation plus rapides. Associez la T530 à un objectif à double champ de vision Flir FlexView® pour passer instantanément de l’examen d’une large zone à l’examen par téléobjectif sans changer d’objectif.
Toutes les caméras de la série T de Flir sont livrées désormais avec un crédit gratuit pour assister à une session de formation Flir Academy—d’une valeur de 399 $ (détails ci-dessous).

Confort, efficacité et performances
La mise au point assistée par laser vous garantira un ciblage parfait et des mesures de température précises qui permettront de prendre des décisions aussi rapides que judicieuses.
Obtenez sans difficulté une image des cibles sous n’importe quel angle, toute la journée, grâce au bloc optique de la T530 qui pivote à 180°.
Vous pouvez naviguer facilement sur l’écran tactile et dans son menu intuitif, et les personnaliser grâce aux deux boutons programmables.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 320 × 240 (76,800 pixels)
Sensibilité thermique/NETD <30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)
Précision ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Champ de vision (CdV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Caméra numérique 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
Écran 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Dispositif de stockage Removable SD card
Données image et optiques
Alignement laser Position is automatically displayed on the infrared image
Caméra numérique 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
CdV de la caméra numérique 53° × 41°
Champ de vision 42° × 32°
24° × 18°
Champ de vision (CdV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Couleur Black
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Over UVC
Distance focale 10 mm (0.39 in.), 42° 17 mm (0.67 in.), 24° 29 mm (1.41 in.), 14° 5 mm (0.19 in.), 80°
Distance minimale de mise au point 0.15 m (0.49 ft.), 42° 0.15 m (0.49 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14° Macro mode 103 µm as option to 24° 0.10 m (3.9 in), 80°
Distance minimale de mise au point avec MSX 0.65 m (2.13 ft.), 42° 0.5 m (1.64 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14°
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Real-time radiometric recording (.csq)
Enregistrement de vidéos visuelles H.264 to memory card
Flux de vidéos visuelles Yes
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7.5 - 14.0 µm
Identification de l'objectif Automatic
Image visuelle Yes
Incrustation d’image Resizable and movable
Lampe vidéo Built-in LED light
Mise au point Continuous with laser distance meter (LDM), one- shot LDM, one-shot contrast, manual
Mise à jour logicielle pour caméra Using USB cable or SD card
Objectif 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Ouverture f 1.1, 42° 1.3, 24° 1.5, 14° 1.3, 80° °
Palettes de couleurs Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Résolution 320 × 240 pixels (VGA)
Résolution IR 320 × 240 (76,800 pixels)
Résolution spatiale (CdV instantané) 2.41 mrad/pixel, 42° 1.31 mrad/pixel, 24° 0.75 mrad/pixel, 14° 5.2 mrad/pixel, 80°
Sensibilité thermique/NETD <30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)
Type et pas du détecteur Uncooled microbolometer, 17 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Thermal Studio
Viseur No
Zoom numérique 1-4x continuous
Mesure et analyse
Alarme de fonction de mesure Audible/visual alarms (above/below) on any selected measurement function
Alarme en couleur (isotherme) •Above •Below •Interval •Condensation (moisture/humidity/dewpoint) •Insulation
Correction liée à l’émissivité Yes, variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list
Corrections de mesure Yes
Détection automatique de la chaleur et du froid Automatic maximum/minimum markers within area
Plage de températures de l’objet -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) ; 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F) ; Étalonnage en
option : 300 °C à 1 200 °C (572 °F à 2 192 °F)
Précision ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Préréglage de mesures •No measurements •Center spot •Hot spot •Cold spot •User preset 1 •User preset 2
Température de référence Yes
Écart de température Yes
Interface utilisateur
Langues 21
Technologie d'affichage IPS
Texte Predefined list or touchscreen keyboard
Voix 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
Écran 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Écran tactile Optically bonded PCAP
Communication et stockage des données
Audio Microphone and speaker for voice annotation of images
Dispositif de stockage Removable SD card
Format du fichier image Standard JPEG with measurement data included
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIR meters with METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Communication with headset and external sensors
Sortie vidéo DisplayPort over USB Type-C
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB - Norme USB 2.0 High Speed
Alimentation
Alimentation externe AC adapter 90–260 V AC (50/60 Hz) or 12 V from a vehicle (cable with standard plug, optional)
Autonomie de la batterie Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Gestion de l’alimentation Automatic shut-down and sleep mode
Poids de la batterie 195 g (6.89 oz)
Système de charge In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
Température de charge 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Tension de la batterie 3.6 V
Type de batterie Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
Spécifications environnementales et certifications
CEM •ETSI EN 301 489-1 (radio) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (immunity) •EN 61000-6-3 (emission) •FCC 47 CFR Part 15 Class B (emission)
Humidité (fonctionnement et stockage) IEC 60068-2-30/24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C (77–104°F)/2 cycles
Montage sur trépied UNC 1/4"-20
Plage de températures de fonctionnement –15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Plage de températures de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Spectre radioélectrique ETSI EN 300 228, FCC Part 15.249, RSS-247 Issue 2
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Compatible avec logiciel FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Dimensions [L x P x H] Lens horizontal: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 in)
Emballage Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Format de l'emballage 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in)
Matériau du boîtier PCABS with TPE, magnesium
Poids [batterie incluse] 1.4 kg (3.1 lb)
Pointeur laser Class 2, 0.05–40 m (0.16–131 ft) ±1% of measured distance

Accessoires

  1. Tripod (T911997)
  1. Mounting Kit (T300369)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série T, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Webinaire enregistré

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Découvrir comment

Webinaire enregistré

Thermal Home/Building Inspection Webinar

Consulter maintenant

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Datasheet

Fiche technique du FLIR T500-Series

Brochure

Brochure de l'FLIR T500-Series

Brochure

Brochure FLIR sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD)

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Brochure

Brochure du programme Global Utility de FLIR

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.