Le Flir T530 dispose des fonctionnalités dont les professionnels ont besoin pour dépanner avec précision les points chauds et les défauts potentiels. Avec sa plate-forme d'objectif rotatif de 180° et son écran LCD lumineux de 4", la T530 est conçue pour aider les utilisateurs à diagnostiquer les composants difficiles d'accès dans n'importe quel environnement. Les outils de mesure avancés intégrés à la caméra, la mise au point automatique assistée par laser et la qualité ’d’image de pointe de Flir vous garantissent ’de détecter et de diagnostiquer rapidement les problèmes. Avec le mode Inspection Route embarqué, vous pouvez télécharger et exécuter des plans d’analyse sur votre caméra à partir de Flir Thermal Studio Pro. Ces systèmes vous permettent d’enregistrer les données de température et les images dans un ordre logique pour un dépannage et une réparation plus rapides. Associez la T530 à un objectif à double champ de vision Flir FlexView® pour passer instantanément de la numérisation de zone large à la numérisation par téléobjectif sans changer d’objectif.
Toutes les caméras de la série T Flir sont désormais assorties d’un crédit gratuit pour assister à une session de formation de la Flir Academy d’—une valeur de 399 $ (détails ci-dessous).

Confort, efficacité et performances
La mise au point automatique assistée par laser vous garantit ’une mise au point précise pour des relevés de température précis qui permettent de prendre des décisions rapides mais solides.
Le bloc optique de la T530 pivote à 180°, afin que vous puissiez imager les cibles sous n'importe quel angle —confortablement —tout au long de la journée.
Vous pouvez naviguer facilement sur l’écran tactile et dans son menu intuitif, et les personnaliser grâce aux deux boutons programmables.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 320 × 240 (76 800 pixels)
Sensibilité thermique/NETD <30 mK, 42° à +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° à +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° à +30 °C (+86 °F) <40 mK, 80° à +30 °C (+86 °F)
Précision ±2 °C ou ±2 % de la lecture
Champ de vision (CdV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Caméra numérique 5 MP, avec lampe photo/vidéo LED intégrée ; désactivé lorsque l’objectif 80° est utilisé
Écran Écran LCD tactile 640 × 480 pixels de 4" avec rotation automatique
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Données image et optiques
Alignement laser La position est automatiquement affichée sur l’image infrarouge
Caméra numérique 5 MP, avec lampe photo/vidéo LED intégrée ; désactivé lorsque l’objectif 80° est utilisé
CdV de la caméra numérique 53° × 41°
Champ de vision 42° × 32°
24° × 18°
Champ de vision (CdV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Couleur Noir
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 ou MPEG-4 via wifiMJPEG via UVC ou Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Via UVC
Distance focale 10 mm (0,39 po), 42° 17 mm (0,67 po), 24° 29 mm (1,41 po), 14° 5 mm (0,19 po), 80°
Distance minimale de mise au point 0,15 m (0,49 pi), 42° 0,15 m (0,49 pi), 24° 1,0 m (3,28 pi), 14° Mode macro 103 µm en option à 24° 0,10 m (3,9 po), 80°
Distance minimale de mise au point avec MSX 0,65 m, 42°0,5 m, 24°1,0 m, 14°
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq)
Enregistrement de vidéos visuelles Codage H.264 vers carte mémoire
Flux de vidéos visuelles Oui
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 µà 14,0 m
Identification de l'objectif Automatique
Image visuelle Oui
Incrustation d’image Redimensionnable et mobile
Lampe vidéo Éclairage DEL intégré
Mise au point Continue avec télémètre laser (LDM), mesure unique, contraste pour mesure unique, manuelle
Mise à jour logicielle pour caméra Utilisation d’un câble USB ou d’une carte SD
Objectif 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Ouverture f 1,1, 42° 1,3, 24° 1,5, 14° 1,3, 80° °
Palettes de couleurs Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Résolution 320 × 240 pixels (VGA)
Résolution IR 320 × 240 (76 800 pixels)
Résolution spatiale (CdV instantané) 2,41 mrad/pixel, 42° 1,31 mrad/pixel, 24° 0,75 mrad/pixel, 14° 5,2 mrad/pixel, 80°
Sensibilité thermique/NETD <30 mK, 42° à +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° à +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° à +30 °C (+86 °F) <40 mK, 80° à +30 °C (+86 °F)
Type et pas du détecteur Microbolomètre non refroidi, 17 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Thermal Studio
Viseur Non
Zoom numérique Continu de 1x à 4x
Mesure et analyse
Alarme de fonction de mesure Alarmes audio/visuelles (supérieures/inférieures) sur toute fonction de mesure sélectionnée
Alarme en couleur (isotherme) •Supérieure•Inférieure•Intervalle•Condensation (humidité/point de rosée)•Isolation
Correction liée à l’émissivité Oui : variable de 0,01 à 1,0 ou sélectionnée dans une liste de matériaux
Corrections de mesure Oui
Détection automatique de la chaleur et du froid Marqueurs maximum/minimum automatiques dans la zone
Plage de températures de l’objet -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) ; 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F) ; Étalonnage en
option : 300 °C à 1 200 °C (572 °F à 2 192 °F)
Précision ±2 °C ou ±2 % de la lecture
Préréglage de mesures •Aucune mesure•Point central•Point chaud•Point froid•Préréglage utilisateur 1•Préréglage utilisateur 2
Température de référence Oui
Écart de température Oui
Interface utilisateur
Langues 21
Technologie d'affichage IPS
Texte Liste prédéfinie ou clavier sur l’écran tactile
Voix Enregistrement de 60 s ajouté aux images fixes ou à la vidéo via le micro intégré (avec haut-parleur) ou via le Bluetooth
Écran Écran LCD tactile 640 × 480 pixels de 4" avec rotation automatique
Écran tactile PCAP optiquement lié
Communication et stockage des données
Audio Microphone et haut-parleur pour l’ajout d’annotations vocales aux images
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard, données de mesure incluses
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Connexion sans fil (Bluetooth) à : Instruments de mesure FLIR avec METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Communication avec le casque et les capteurs externes
Sortie vidéo DisplayPort par USB C
USB USB C : transfert des données/vidéo/alimentation
USB - Norme USB 2.0 haute vitesse
Alimentation
Alimentation externe Adaptateur CA, 90–260 V ca (50/60 Hz) ou sur prise 12 V d’un véhicule (câble avec prise standard, en option)
Autonomie de la batterie Environ 4 heures à une température ambiante de 25 °C dans le cadre d’une utilisation typique
Gestion de l’alimentation Arrêt et mode veille automatiques
Poids de la batterie 195 g
Système de charge Sur caméra (adaptateur CA ou 12 V de véhicule) ou chargeur double baie
Température de charge 0 °C à 45 °C
Tension de la batterie 3,6 V
Type de batterie Batterie Li-ion, chargée dans la caméra ou sur un chargeur séparé
Spécifications environnementales et certifications
CEM •ETSI EN 301 489-1 (Radio)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (Immunité)•EN 61000-6-3 (Émission)•FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (Émission)
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 heures, 95 % d’humidité relative pendant 24 h, 25–40 °C/2 cycles
Montage sur trépied UNC 1/4-20 1/4"-20
Plage de températures de fonctionnement –15 °C à 50 °C
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C°°
Spectre radioélectrique ETSI EN 300 228, FCC Partie 15.249, RSS-247 2e édition
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Compatible avec logiciel FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Dimensions [L x P x H] Objectif horizontal : 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 po)
Emballage Caméra thermique avec objectif, 2 batteries, chargeur de batterie, housse de transport rigide, sangles, protège-objectif avant, blocs d’alimentation, documentation imprimée, carte SD (8 Go), câbles (USB 2.0 A/USB C, USB C/HDMI, USB C/USB C), carte de licence : FLIR Thermal Studio Pro (abonnement de 3 mois)
Format de l'emballage 500 × 190 × 370 mm
Matériau du boîtier PCABS avec TPE, magnésium
Poids [batterie incluse] 1,4 kg
Pointeur laser Classe 2, 0,05–40 m (0,16–131 pi) ±1 % de la distance mesurée

Accessoires

  1. Tripod (T911997)
  1. Mounting Kit (T300369)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série T, veuillez consulter le site Support.FLIR.com. 

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Webinaire enregistré

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Découvrir comment

Webinaire enregistré

Thermal Home/Building Inspection Webinar

Consulter maintenant

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

Brochure FLIR sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz

Datasheet

Fiche technique du FLIR T500-Series

Brochure

Brochure de l'FLIR T500-Series

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR

Brochure

Brochure du programme Global Utility de FLIR

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD)

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.