| Alignement laser |
Position is automatically displayed on the infrared image |
| Caméra numérique |
5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use |
| CdV de la caméra numérique |
53° × 41° |
| Champ de vision |
42° × 32°
24° × 18° |
| Champ de vision (CdV) |
42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63° |
| Couleur |
Black |
| Diffusion de vidéos IR non radiométriques |
H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi |
| Diffusion de vidéos IR radiométriques |
Over UVC |
| Distance focale |
10 mm (0.39 in.), 42°
17 mm (0.67 in.), 24°
29 mm (1.41 in.), 14°
5 mm (0.19 in.), 80° |
| Distance minimale de mise au point |
0.15 m (0.49 ft.), 42°
0.15 m (0.49 ft.), 24°
1.0 m (3.28 ft.), 14°
Macro mode 71 µm as option to 24°
0.10 m (3.9 in), 80° |
| Distance minimale de mise au point avec MSX |
0.65 m (2.13 ft.), 42°
0.5 m (1.64 ft.), 24°
1.0 m (3.28 ft.), 14° |
| Enregistrement de vidéos IR radiométriques |
Real-time radiometric recording (.csq) |
| Enregistrement de vidéos visuelles |
H.264 to memory card |
| Flux de vidéos visuelles |
Yes |
| Fréquence d'image |
30 Hz |
| Fréquence d’images [plein écran] |
30 Hz |
| Gamme spectrale |
7.5 - 14.0 µm |
| Identification de l'objectif |
Automatic |
| Image visuelle |
Yes |
| Incrustation d’image |
Resizable and movable |
| Lampe vidéo |
Built-in LED light |
| Mise au point |
Continuous with laser distance meter (LDM), one- shot LDM, one-shot contrast, manual |
| Mise à jour logicielle pour caméra |
Using USB cable or SD card |
| Objectif |
24°,
14°,
42°,
80°,
DFOV (24°, 14°),
DFOV (42°, 24°) |
| Ouverture f |
1.1, 42°
1.3, 24°
1.5, 14°
1.3, 80°
° |
| Palettes de couleurs |
Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC |
| Résolution |
464 × 348 pixels (VGA) |
| Résolution du détecteur |
464 x 348 |
| Résolution IR |
464 × 348 pixels |
| Résolution spatiale (CdV instantané) |
1.66 mrad/pixel, 42°
0.90 mrad/pixel, 24°
0.52 mrad/pixel, 14°
3.6 mrad/pixel, 80° |
| Sensibilité thermique (NETD) |
<30 mK, 42°
<40 mK, 24°
<50 mK, 14°
<40 mK, 80° |
| Sensibilité thermique/NETD |
<30 mK, 42° @ 30°C (86°F)
<40 mK, 24° @ 30°C (86°F)
<50 mK, 14° @ 30°C (86°F)
<40 mK, 80° @ 30°C (86°F) |
| Type et pas du détecteur |
Uncooled microbolometer, 17 µm |
| UltraMax |
Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools |
| Viseur |
No |
| Zoom numérique |
1-6x continuous |