新しいiXXシリーズ:アプリケーション主導のインテリジェンスによる熱検査の革命
FLIR Scout Proで周囲を露出
フリアーシステムズのGシリーズでガス排出量をシームレスに特定して文書化
メンテナンス技術者や電気技師、建築物の検査員に向けたIR Windowsやマルチメーター、クランプメーター、その他の試験・計測機器です。
Meterlinkを搭載したクランプメーターおよびサーモグラフィカメラ®
METERLiNK付き絶縁テスターおよびデジタルマルチメーター®
高性能ビデオスコープ
20:1スポット赤外線温度計
30:1スポット赤外線温度計、タイプK熱電対付き
フレキシブルクランプメーター
True RMSパワークランプメーター(ワイヤレス)
80°レンズ用の屋内検査ポート
工業用サーモグラフィ内視鏡カメラ
大判の赤外線検査用ウィンドウ
VFDモードを搭載したTRMSマルチメーター
45.72 cmのユニバーサルなフレックス電流プローブアクセサリ
Select your preferred country and language from the options below to access the appropriate version of our website.