Mini-Dome Cameras
Ariel CM-Series
Ariel CM-Series Mini-Dome cameras are the economical solution to security at critical infrastructure and commercial locations. With 5 MP and 4K visual-spectrum resolutions, IR illumination, and Shutter Wide Dynamic Range, CM-Series cameras can handle the most challenging motion and lighting conditions. Thanks to the simplified web interface, CM-Series cameras are easy to set up and begin streaming, improving efficiency and reducing total cost of ownership.

サイバーセキュリティ対応およびNDAA準拠
データの保護は、現場のセキュリティと同じくらい重要です。FLIRのセキュリティカメラは、重要インフラや政府機関向けのサイバー強化型セキュリティシステムに最適です。FLIRの開発プロセスは、NDAA(米国国防権限法)準拠の要件を満たすよう設計されており、以下を含む厳格なセキュリティ対策が実施されています。

映像解析とシステムの連携
United VMSは、Ariel CMシリーズを統合・制御するための強力なプラットフォームです。直感的に操作でき、ニーズに応じて拡張可能な UVMS は、映像解析機能に加え、バレット型カメラなどの固定カメラから FLIRのPTZカメラへのシームレスな連携をサポートします。
Compare Models
FLIR ARIEL™CM-3505
- 2592 × 1944 pixel resolution
- 256 MB memory (on chip)
- Varifocal lens 2.7–13.5 mm, 101.0° ~ 30.4° HFOV
Flir Ariel™CM-3508
- 3840 × 2160 pixel resolution
- 1 GB DDR3 memory
- Varifocal 4–10 mm lens, 110.4° ~ 45.0° HFOV
資料とサポート
注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。
Firmware Download
FLIR Ariel CM-3508 Mini Dome Firmware
Firmware Download
FLIR Ariel CM-3505 Mini Dome Firmware
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35