機械監視器:オートメーションサーモグラフィカメラを使用して機器をモニターする


機械の状態監視こそ、予期しない生産停止や、コストのかかるダウンタイムが発生する前に回避するためのすべてです。長年にわたって、施設の保守スタッフは手持ち式のサーモグラフィカメラを使用して、重要な機械設備の摩耗の兆候を調査し、予知保全プログラムの成功に必要な長期にわたる温度データを収集してきました。モーター、ベアリング、ポンプ、カップリングなどの機械部品に、将来の故障点を示す「ホットスポット」がないか検査します。さらに、ケーブル、コントロールパネル、その他の電気部品のサーモグラフィスキャンにより、負荷の不均衡、ワイヤーの緩み、ターミナルの腐食などの問題を迅速に発見できます。
連続的で自動化されたコンポーネントを機械の状態監視に追加すると、これらの検査プログラムの潜在的なギャップを埋めることができます。システムは、サーモグラフィカメラによって最先端の分析とアラームを提供するか、または既存のネットワークソフトウェアと統合するかのいずれかで、常時監視されます。


サーマルイメージングは、コストのかかる、潜在的に重大な機器の故障を生じる前に、問題を早期に検出するために役立ちます。
このタイプの固定式サーマルカメラは、機器の摩耗が早すぎたり、寿命が近づいている場合に、予測し、理解するために必要なデータを提供することができ、作業員が保守や交換のスケジュールを立てられるようにします。多くの場合、これらの固定マウント自動カメラは、機器温度のわずかな変化を、45mKの感度まで特定することができ、摩耗を示すわずかな変化を、機能低下や故障の発生などの他のより明白な問題よりも先に示します。
サーモグラフィカメラと可視カメラを小型の手頃なパッケージに統合することによって、FLIR A50/A70などのサーモグラフィカメラは、重要な電気設備や機械設備の継続的な温度監視に役に立ちます。最大640x480サーマルピクセルの解像度、最高1000℃の温度範囲、±2%の測定精度を備えるFLIR A50/A70は、サービスの中断や機器の故障からユーザーを守るために役立ちます。

スマートセンサー構成のFLIR A50/A70カメラは、アラームをトリガし、共通のプロトコルを使用して産業用制御および監視ネットワークにデータを通信することができる、簡素化された組み込みの温度測定ツールを提供します。頑丈でコンパクトなこれらのカメラは、わずか 107 x 67 x 57 mm(4.21 x 2.64 x 2.24 インチ)の寸法で IP66-定格で、屋内と屋外の両方で、スペースに制約のある場所でも簡単に設置できます。
FLIR A50-A70 スマートセンサーカメラの詳細については、ここをクリックするか、担当者にお問い合わせください。