FLIR ONE® Edge Proは、産業部品の点検や状態監視において、これまでにない柔軟性を提供する最先端のサーモグラフィカメラです。160 × 120(19,200ピクセル)の熱分解能とワイヤレス技術の組み合わせにより、産業点検または状態監視ツールキットに不可欠な要素となっています。FLIR ONE Edge Proは、電気技師、HVAC技術者、メンテナンス、自動車の専門家などの作業の方法を革新すること間違いありません

FLIR ONE Edge Proをツールキットに追加するべき10の理由

FLIR_Line_Ironbow.png

1. MSX®(マルチスペクトルダイナミックイメージング)

Flir One Edge Proは、フリアーシステムズ独自のMSX(マルチスペクトラルダイナミックイメージング)技術を採用しており、赤外線画像に可視光の詳細をリアルタイムで追加して、鮮明さと解像度を高め、エッジと輪郭の詳細を赤外線測定値に組み込みます。画像融合(可視光とサーマル画像の融合)とは異なり、MSXはサーマル画像純度を損なったり、サーマル透明性を低下させることはありません。このソフトウェアは、線や輪郭などの有用な可視情報のみを抽出し、それらをサーマル画像に直接重ね合わせるよう設計されています。これにより、画像が細部までよりくっきりとするようになります。Flir One Edge Pro の MSX テクノロジーは、加熱、冷却、電気モニタリングなど、熱画像を迅速に解釈する必要がある場合に特に役立ちます。

MSX thermal_aligned.jpegを使用

MSXを使用

MSX thermal (1).jpegなし

MSXなし

2. VividIR™

フリアーシステムズの特許取得済みのVividIR画像エンハンスメント技術により、サーマル画像の鮮明度と解像度が向上し、対象物をより詳細に確認でき、潜在的な問題をより正確に検出できます。VividIRは画質を向上させることで、機器の故障やその他の問題の可能性を示している可能性のある最小の温度差も特定して診断できるようにします。

FLIR_Line_Ironbow.png

3. 複数のオペレーティングシステムで使用

FLIR ONE Edge Proの主な利点の1つは、AppleとAndroidの両方のデバイス*で使用できることです。この互換性により、最も快適なデバイスを選択できるため、FLIR ONE Edge Proをワークフローに簡単に統合できます。iPhoneでもAndroidスマートフォンでも、FLIR ONE Edge Proを簡単に接続し、どちらのオペレーティングシステムでもサーマル画像をキャプチャして共有できます。また、この互換性により、使いたいデバイスに関係なく、データの共有やチームメンバーとのコラボレーションが容易になります。

iOS(バージョン15以降)またはAndroid(バージョン11以降)のスマートフォンおよびタブレット

Android-FLIR-One-Edge-Front-and-Back.pngiPhone-FLIR-One-Edge-Front-and-Back.png

4. スマートフォンやタブレットで使う

FLIR ONE Edge Proのもう1つの主な利点は、小型および大型のワイヤレスデバイスとの互換性です。スマートフォンとペアリングすることで、操作性が限られる狭い空間や、自動車点検のように障害物がある状況でも、熱の異常を効率的に検出できます。タブレットとペアリングすることで、大きな画面に熱画像を表示できます。これは、非常に小さな対象を点検する場合や、視力に自信がない方、またはその場での発見を他者と共有したい場合に非常に有益です。FLIR ONE Edge Pro独自の互換性オプションにより、特定の検査に最適なデバイスを選択できます。

5. チームワーク

FLIR ONE Edge Proは、より広範囲で協力的な、新しい検査オプションへの扉を開きました。ワイヤレス技術と互換性により、複数の作業員で同時に機器の検査と監視を行うことができます。かつては一人でしかできなかった作業でも、複数の作業員が検査に参加することで、より徹底的に、そしてごくわずかな時間で行うことができます。



Darrell remote 600.png

6. より安全なモニタリング

FLIR ONE Edge Proのワイヤレス技術により、さまざまな状況で安全に監視できます。スマートフォンやタブレットに接続できるため、遠方からサーマル画像を安全に撮影でき、高温機器や危険物などの潜在的な危険に近づく必要がなくなります。したがって、以前は避けることができなかった潜在的な危険を避けられます。

7. 堅牢性と耐久性

IP54等級を取得し、擦り傷、傷、落下に耐えるように設計された頑丈なアウターシェルを備えたFLIR ONE Edge Proは、従来の電気、自動車、機械、HVAC環境に最適です。ほとんどのサーモグラフィカメラは、施設の他の機器とわずかに接触するだけでも、重大な損傷を受ける可能性がありますが、FLIR ONE Edge Proは、工具箱や作業現場での日常的な接触や摩耗に簡単に対処できます。

FLIR_Line_Ironbow.png

8. 便利なサイズ

FLIR ONE Edge Proは、小型懐中電灯ほどのサイズと重量で、約153gと非常に軽量です。

同じ解像度と性能の他のサーモグラフィカメラとは異なり、FLIR ONE Edge Proは手の中に収まるだけでなく、ジャケットやパンツのポケットにも簡単に収納できます。または、工具ベルトのポケットの中に収納することもできます。これにより、注意や慎重さが求められる現場で両手を自由に使うことができるだけでなく、エアダクト、エンジンルーム、配管など、狭く手の届きにくい場所もより柔軟に点検できます。大きなサーモグラフィカメラでは対応が難しい場面でも、その操作性が発揮されます。

9. グリップまたはクリップ - 機器の監視方法

FLIR ONE Edge Proは、汎用性が高く、必要な場所で検査を簡単に行えるように設計されています。デバイスを片手で持ちながらスキャンするのが検査方法として最適でない場合、スマートフォンやタブレットにカメラを直接取り付けることができます。クリップはスプリング式で、簡単にデバイスへの取り付け、取り外し、再取り付けができます。クリップは簡単に着脱できるだけでなく、強力な保持力を備えているため、移動中や過酷な条件下での使用中でも、スマートフォンやタブレットにFLIR ONE Edge Proをしっかりと固定できます。

Edge Pro Vince 600.png Orlinda attached scanning.png

Ignite 2 square.png

 

10. フレアイグナイト

Flir Igniteは、サーモグラフィデータを迅速かつ簡単に管理・分析できる強力なソフトウェアプラットフォームです。本ソフトウェアを Flir ONE Edge Pro と組み合わせて使用して、熱画像をコンピューターまたはモバイルデバイスに転送し、詳細な分析を行います。画像エンハンスメントや温度分析機能など、さまざまな便利なツールが用意されており、より高速かつ正確に問題を特定して対処できます。Flir Igniteを使用すると、熱画像を一元的にキャプチャして保存できるため、同僚やクライアントとデータを簡単に管理して共有できます。また、高度なレポート機能を備えており、ニーズに合わせたカスタマイズが可能です。これにより、読みやすく理解しやすい、プロフェッショナル品質のレポートを作成できます。

ワイヤレス接続と互換性、コンパクトなサイズ、頑丈な構造を備えたFLIR ONE Edge Proは、産業現場やフィールド作業において、より安全で効率的な新しい検査オプションを提供します。電気、製造、HVAC、または自動車業界のプロフェッショナルであれば、FLIR ONE Edge Proはツールキットに欠かせない必須アイテムです そして、これは始まりに過ぎません。

Request Demo

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.