Flir MSX(マルチスペクトルダイナミックイメージング)は、可視光の詳細を赤外線画像にリアルタイムで追加し、より鮮明な画像に、エッジとアウトラインの詳細を熱読み取り値に埋め込みます。画像融合(可視光とサーマル画像の融合)とは異なり、MSXはサーマル画像純度を損なったり、サーマル透明性を低下させることはありません。 

MSXありおよびなしの電気

MSXは、熱画像に可視光の詳細を追加します。 

MSX機能を搭載した赤外線カメラには、赤外線カメラと可視光カメラ(一般的なデジタルカメラ)という二つのカメラがあります。写真を撮るたびに、熱画像と可視画像の両方が同時にキャプチャされます。内蔵ソフトウェアが、アウトライン、単語、数字、その他の高コントラストのエッジディテールなど、主要な可視画像要素を抽出し、赤外線画像に追加します。これにより、画像が明確になり、何を見ているかがわかりやすくなります。

シンクの配管の熱画像と可視画像

熱画像と可視画像を同時に撮影。

MSXは、熱画像と可視画像を融合させたものではありません。このソフトウェアは、線やエッジなどの有用な可視ディテールをキャプチャし、熱画像に直接重ね合わせるように設計されています。これにより、低解像度のカメラでキャプチャされた画像の詳細がより明確になります。

シンクの熱画像とMSXを使用した画像

赤外線画像とMSXを追加した画像。

これは、後で保存した画像を見たり、レポートを作成するときに特に便利です。現場にいると、おそらく現在見ているものがわかりますが、参照詳細のない熱画像は後で困惑するかもしれません。MSXは、追加の可視光基準画像を撮影する必要性をなくし、問題の内容と場所をクライアントに示すことを容易にします。 

MSX付き電気パネル

MSX では、番号などの細かい部分がブレーカー ボックスに表示されます。

MSX は、赤外線カメラの使用時にオンまたはオフにできます。また、後で Flir Tools® で追加または削除できます。赤外線画像とデジタル画像の両方が保存されるため、すべての放射測定(温度測定)データは損なわれません。MSXテクノロジーを搭載したFLIR製カメラ、Ex-Series、Cx-Series、FLIR ONE®をご覧ください。

FLIR_Line_Ironbow.png

 

Back to top