重要な資産の熱の状態を監視

顧客の課題

エネルギー生産や大量製品生産の需要が高まるにつれて、生産時間の損失にかかるコストも増加しています。プロセスの実行に不可欠な装置は、故障を回避して保守担当者がダウンタイムに備えられるように、不具合の初期兆候がないか定期的に点検を受ける必要があります。

 
以下の続きを読むか、PDFをダウンロードしてください

ダウンロード中

解決策

赤外線カメラの温度情報により、装置の摩耗が激しくなる時期や耐用年数に達する時期を予測して把握するのに必要なデータが提供されるため、交換計画を立てられます。フリアーシステムズの製品のような固定型オートメーションカメラでは、装置のわずかな変化を30mKまでの感度で識別できます。このレベルのサーモグラフィ性能により、機能の低下、深刻な摩耗、差し迫った故障などの他の兆候が生じる前に、温度変化として表れることの多い装置の動作の繊細な変化を明らかにできます。フリアーシステムズのサーモグラフィオートメーションソリューションは、重要なプロセス装置に関する重大な温度プロファイルのトレンドのライブレポートや録画も行えます。装置が故障しそうになると通知する複数の形式のアラームを搭載しているため、既存および新規の制御プロセスとシームレスに連携して、必要に応じて直ちに措置を講じて問題の拡大を緩和できます。フリアーシステムズのサーモグラフィオートメーションソリューションはお手頃な価格で長持ちするため、計画外の機能停止が一度起きても十分に埋め合わせられます。

AX8 and A615.pngFLIR AX8 継続的モニタリングおよび安全モニタリング用サーモグラフィカメラ  & FLIR A615 赤外線マシンビジョンカメラ

 

 

image3pd1f.png

ポンプシステム

 

テクノロジー

フリアーシステムズは、解析とアラーム用の付属ソフトウェアを備えた固定型のサーモグラフィスマートカメラを幅広く提供しています。使い勝手の良いWebベースの設定ウィンドウからフレーム内でスポット、ボックス、カスタム描画エリアなどの測定形状を用いて、10箇所まで関心領域(ROI)を設定して資産を監視できます。アラームパラメーターとその応答(データ取得出力タイプ)の条件を設定します。妥協のないデータが熱検出器アレイから繰り返し確実に生成されます。解像度は320×240または640×480のいずれかで、-40°C~2000°Cの温度範囲内で±2°Cの精度を達成します。フリアーシステムズのスマートカメラは、RTSP、MQTT、RESTful API、MODBUS TCP(マスター)、Ethernet IP、FTPといった標準通信プロトコルで様々な制御プロセスに統合できます。フリアーシステムズのサーモグラフィスマートカメラは用途に合わせて、手動/自動フォーカスの選択や、視野角の変更が必要な場合のレンズの交換を行えます。フリアーシステムズ独自の圧縮ラジオメトリック出力によって、プロセッサーへの負荷を軽減します。さらには、赤外線カメラと連携する内蔵のデジタルカメラとLEDの組み合わせによって、お使いのシステムに付加価値を与えます。

A700 and A310.png

FLIR A700サーモクラフィスマートセンサーカメラ & FLIR A310 重要機器・設備のモニタリングのための赤外線カメラ

 

hvac_celsius.png

冷暖房空調設備システム

 

For more information about condition monitoring, please visit: FLIR.com/instruments/condition-monitoring/

Back to top