熱解析ソフトウェアの習得:プロフェッショナル向けFLIR Ignite Proのご紹介

プロフェッショナルな環境でのサーモグラフィおよびサーモグラフィソフトウェアを理解する

サーモグラフィ技術:業界全体で重要なツール

電気検査、建物診断、製造、医療など、さまざまな分野でサーモグラフィ技術が不可欠になっています。この技術は赤外線サーモグラフィカメラを使用して、物体、環境、材料の熱パターンや温度変化を検出します。このような機能により、専門家は潜在的な問題を早期に特定し、コストのかかる障害を防ぎ、システムの信頼性を確保できます。非侵襲的診断法として、サーモグラフィは予防保全、品質保証、安全性評価に不可欠であり、サーモグラフィ検査の基盤となる要素となっています。

サーモグラフィソフトウェア:分析と報告の強化

この技術を補完するサーモグラフィソフトウェアは、サーモグラフィカメラでキャプチャされたデータの分析と報告において重要な役割を果たします。専門家は、熱データを処理し、詳細な視覚的表現とレポートを作成するために赤外線画像ソフトウェアとサーモグラフィソフトウェアに依存しており、より深い洞察と分析を可能にします。また、熱分析ソフトウェアを使用して、特定された熱異常をさらに調査し、明確で実行可能な方法で調査結果を明確にします。このステップは、包括的な評価を提供し、得られた熱画像から情報に基づいた意思決定を行う上で不可欠です。

FLIR Ignite Proの概要

FLIR Igniteとは?

FLIR Igniteは、特定のFLI赤外線カメラから画像やビデオを直接アップロード、編集、整理、保存、共有できるシームレスなエクスペリエンスを提供する、安全なクラウドストレージおよび赤外線画像レポート作成ソリューションです*。

FLIR Igniteを使用すると、画像を他のデバイスへコピーしたり、USBケーブルを使ってデータをバックアップしたりする必要がなくなります。代わりに、サーモグラフィカメラからIgniteのアカウントに画像が自動的にアップロードされるため、必要なときにいつでもコンピューターやモバイルデバイスからファイルにアクセスできます。

また、FLIR Igniteは現場で赤外線画像を編集し、ファイルをカスタムフォルダに移動して整理し、パスワードで保護されたリンクを使用して同僚やクライアントと調査結果を共有します。さらに、FLIR Igniteの統合レポート作成ツールを使用して、ファイルをコンピューターに同期してさらに分析を行い、詳細なレポートを生成することもできます。

FLIR Igniteは、Ignite StarterまたはIgnite Proの2つのプランで提供され、4つのストレージ容量 (1TB、100GB、10GB、または1GB)が用意されています。

FLIR Ignite StarterとFLIR Ignite Proは、どのような機能を提供していますか?

FLIR Ignite StarterとProのプランには、以下のものが含まれます。

  1. フリアーシステムズのカメラ統合*
  2. どこからでも画像をアップロード、保存、整理可能(ストレージオプション:1TB、100GB、10GB、1GB)
  3. 赤外線画像の編集(スポット、ボックス、線、楕円、ポリエリア、ポリライン、デルタなどの測定値の追加、削除、変更、レベルとスパンの編集、パレットの変更、等温線の追加、画像パラメータの編集、テキスト注釈やメモの追加、編集、削除)
  4. フォルダを共有し、同僚や関係者、クライアントと共有するリンクを作成
  5. 標準テンプレートを使用して、プロのサーモグラフィ検査レポートを作成

Ignite-Starter-Organize.png

FLIR Ignite Proとは?

FLIR Ignite Proは、専門のサーモグラファー、専門の請負業者、エンタープライズメンテナンスチームのニーズを満たすために特別に設計されています。Windows、macOS、Linuxと完全に互換性があるIgnite Proは、熱画像検査と分析の生産性と精度を向上させます。この強力なプラットフォームは、データ管理、複雑な分析、共同報告など、一般的な業界の課題に対処し、専門家がサーモグラフィのタスクを処理する方法に変革をもたらします。

FLIR Ignite Proの特長

温度トレンドグラフ

温度トレンドを経時的にプロットしたグラフを作成し、温度の変化をよりよく分析して比較します。その後、これらのグラフをjpg形式でエクスポートし、レポートに追加して同僚や関係者、クライアントと共有できます。

  • 複数の温度グラフを作成
  • グラフごとに最大5つの測定線を追加
  • 等温線に似た温度安全ゾーンを明確に示す基準エリアを作成
  • グラフをjpeg形式でエクスポートし、レポートに添付するか、Igniteで共有


IGNITE-PRO-Temperature-trend-graphs-v2.png

IGNITE-PRO-Temperature-trend-graphs.png


比較ビュー

比較表示では、複数の画像を編集し、並べて比較できます。この機能には次のようなものがあります。

  • リファレンス熱画像の比較
  • 1つの画像から別の画像に、またはインポートされたすべての画像に画像設定を一度に転送
  • 画像をリンクし、両方の画像を同時に変更

*WebGL 2.0互換ブラウザが必要です。
**現在、比較表示はデスクトップでのみ利用可能です。

IGNITE-PRO-COMPARISON-VIEW.png


カスタマイズ可能なレポート

Ignite Proのカスタマイズ可能なテンプレートと使いやすいツールにより、詳細でプロフェッショナルなレポートの作成が合理化されます。この機能によって、包括的なだけでなく、明確でプロフェッショナルなレポートが作成でき、さまざまな環境で結果を提示するのに理想的です。

Ignite Proのレポート機能を使用すると、次のことができます。

  • 多数のテンプレートから選択
  • レポートへ画像の追加(温度トレンドグラフや比較ビューなど)
  • ページのテキストを編集
  • ヘッダーとフッターのカスタマイズ
  • 画質と用紙形式を選択

IGNITE-PRO-REPORTS-v2.png

IGNITE-PRO-REPORTS-v3.png

FLIR Ignite Proによる赤外線画像解析

FLIR Ignite Proは、最新のサーモグラフィソフトウェアに対する期待に応えるだけでなく、期待を上回る性能を発揮します。業界の大きな課題に対処し、革新的な機能でユーザーエクスペリエンスを向上させることで、Ignite Proは、その分野のリーダーとして際立っています。複雑な熱分析、詳細なレポートの作成、チームとの連携など、FLIR Ignite Proは、成功に必要なツールを提供します。

FLIR Ignite Proの画期的な影響と、サーモグラフィソリューションに関する当社の全シリーズをご覧になり、サーモグラフィ分析をいかに向上させることができるかをご覧ください。現場でもオフィスでも、FLIR Ignite Proがいかに詳細にわたって正確かつ効率的にデータをキャプチャするかをご覧ください。

プランの比較と選択

Back to top