Flir、イタリア南部での森林火災防止を支援
イタリアのプーリアにあるアルタ・ムルジャ公園の森林を守る取り組みの中核をなすのが、Triton™ PTシリーズHDサーマルカメラです。

イタリアのプーリアにあるアルタ・ムルジャ公園の森林を守る取り組みの中核をなすのが、Triton™ PTシリーズHDサーマルカメラです。

イタリア南部のプーリア州には、約1万4,000ヘクタールの森林地帯を含む、紛れもない自然の美しさが広がっています。しかし、複雑な地形、高温、そして夏季の降雨不足といった要因により、人口の少ないレ・ムルジェ地域を中心に、自然資源の保全は行政機関にとって容易な課題ではありません。自然発生および人為的な森林火災は、プーリアの生態系を深刻に脅かしています。
地域を守るためのボランティアや専門家の努力にもかかわらず、毎年複数の放火事件が発生し、天然資源と経済に甚大な被害をもたらしています。その結果、プーリア州灌漑・森林活動地域機関(ARIF)は、ボランティアやスタッフの活動を補完し、森林火災を抑制するために、遠隔監視技術を導入しました。

森林火災は、イタリアのプーリア地方の生態系に対する最も深刻な脅威の一つです。
森林火災の検知は簡単なことではありません。火災は尾根や土手に遮られた場所から発生することがあり、人による監視体制が対応できる前に拡大してしまうケースも少なくありません。効果的かつ経済的な解決策を求め、ARIFは高度な森林監視システムの提案を公募し、5社から入札がありました。
長期にわたる分析の結果、環境保護分野で豊富な実績を持つシステムインテグレーターのCAEが、早期火災検知を目的としたサーマルカメラネットワーク構築の最適なパートナーとして選定されました。
「現在市場で入手可能な最先端技術を最大限活用し、Flirカメラと、スペインのSR7社が開発した当社独自のソフトウェアベースのコアプログラムを組み合わせたソリューションを提案しました。これは海外プロジェクトでもすでに実績があります」と、CAEのオペレーションマネージャーであるルカ・パパンドレア氏は述べています。
CAEは、非接触で離れた対象物の温度を測定できる「放射測定」対応サーマルカメラではなく、「サーモグラフィ」型のセキュリティ用途向けサーマルカメラを採用しました。カメラの映像は高度なソフトウェアによって解析され、煙や炎が目視できる前の初期段階で火災を検知します。
Flir PT-Series HDカメラは、この地域における火災対策の中核を担う重要なコンポーネントです。
カメラからのデータはオペレーションセンターにストリーミングされ、そこでソフトウェアは継続的にデータを処理し、(センターのコンピュータ上のGISシステムを使用してマッピングされた)地域を自動的に監視し、異常が発生した場合はアラームでスタッフに警告します。
CAEは6つのステーションを設置しました。各ステーションには、Flir Triton™ PT-Series HDサーマル/可視光カメラ、気象観測装置、そして太陽光発電アレイが装備されています。各ステーションには、専用設計のマイクロ波通信ネットワークによる伝送システムが備えられており、さらにUHF帯およびGPRSを使用したバックアップ回線も用意されています。
「各ステーションは約15キロメートルの半径をカバーしている」とパパンドレア氏は説明しています。「2基の中継局を含む完全なネットワークにより、アッパー・ムルジア地域全体を監視することができます。」 民間防衛分野での経験のおかげで、私たちは中断することなく冗長で運用可能なシステムを実装することができました。また研究面では、カラブリア大学と連携し、火災の拡大メカニズムの研究を継続しています。」

Triton PT-Series HD、気象観測装置、太陽光発電アレイ、マイクロ波伝送システムを搭載した計6つのステーションが設置されています。
カメラはあらかじめ設定された動作パターンで稼働し、赤外線および可視光の両方を使用して地域を監視します。異常の兆候が検知されると、有人のコントロールセンター内で視覚アラームと音声アラームが作動します。オペレーターはライブ映像を確認し、発生直前の映像を再確認したうえで、アラームを確認するかどうかを決定し、その地域のチームに連絡することができます。
この統合サーモグラフィシステムは、すでに世界中で数千ヘクタールの森林を救っています。「イタリアで導入されたのは今回が初めてです」とパパンドレア氏は述べています。「初期テストの結果からも、当社のソリューションを採用した地域当局の判断は革新的かつ先見性のあるものであったことが確認されています。このシステムは信頼性が高く、誤報を最小限に抑えることができ、さらに対応段階においても非常に有効であることが実証されています。実際、ソフトウェアは火災の拡大方向を予測できるため、現場の対応チームを適切に誘導することが可能です。」

本システムはすでに優れた成果を上げており、将来世代のために森林資源の保全に貢献しています。
既存のソリューションは初期段階で成功を収めていますが、今後さらに発展させることが可能です。例えば、サーモグラフィカメラを搭載した車両や、Triton PT-Series HDのような高性能冷却型サーマルカメラを備えた高度な監視ステーションの導入などが想定されます。
専門家へのお問い合わせPDFをダウンロード