GF77_with_2_レンズ.png

FLIR GF77 ガス検索 IR シリーズ

手頃な価格、信頼できる非冷却ガス検出

1台の装置でガス漏れを検出し、さまざまな産業の電気/機械システムで熱検査を実行します。

この画期的なカメラシリーズは、電気事業、農業、公共安全用途向けに六フッ化硫黄(SF6)、エチレン、アンモニアを柔軟に検出します。レンズを交換するだけで、この同じカメラは天然ガス施設、化学プラント、工業製造でメタン、R-134a、二酸化硫黄などを検出し、GF77 Gas Find IRシリーズは非冷却ガス検出のための手頃な選択肢になります。

機能

このビデオでは、FLIR GF77非冷却OGIカメラとその主な用途についてより深く理解できます。

冷却されたGFモデルのOGIカメラが必要だと思われますか? 当社の製品セレクションをご覧ください

FLIR_Line_Ironbow.png

フリアーシステムズは、メタン検知GF77カメラのリリースを基盤に、低域(7~8.5 μm)と高域(9.5~12 μm)の2種類のレンズを備えたこの非冷却ガス検知カメラを提供し、1台のカメラで複数のタイプのガス漏れを検出できるようになりました。

GF77は単なるガスの可視化にとどまらず、人間工学に基づいた使いやすいこのカメラは温度を調整できるので、検査官はこれを使用してタンクレベルの確認、電気的障害の検索、予知保全などを行うことができます。

詳細を見る

データシートをダウンロード

どんなガスが見えますか?

Request Info

Optin

フォームを送信することにより、Teledyne FLIRのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。


FLIR GF77の仕組み

すべてはレンズの中にある。

ローレンジレンズ

LR_25度_レンズ.jpg

CH4、N2O、C3H8、SO2、R-134a、R-152aを検出

ハイレンジレンズ

HR_25度_レンズ.jpg

SF6、C2H4、NH3の検出

lrおよびhRレンズ

HR-LR_25度_レンズ.jpg

SF6、C2H4、NH3、CH4、N2O、C3H8

SO2、R-134a及びR-152a

GF77ガスファインドIRシリーズは、2種類のレンズ、すなわちローレンジ(LR)とハイレンジ(HR)を、標準の25°視野または6°望遠レンズとして提供します。LRレンズには、メタン、亜酸化窒素、プロパン、二酸化硫黄、R-134a、R-152a μm波長フィルターが内蔵されています。HRレンズは、六フッ化硫黄、アンモニア、エチレンを可視化するために9.5~12 μmの波長をフィルタリングします。LRレンズとHRレンズはどちらもGF77カメラ本体*に対応しています。

*GF77カメラと一緒に購入しないレンズは、フリアーシステムズのサービスセンターで校正する必要があります。

GF77 サーマルスタジオ広告.jpg

冷却OGIオプションを見る