長距離、高性能

Flir RS8513 & RS6780

レンジサイエンスシリーズ

過酷な環境や屋外のアプリケーションにおいて、長距離サーモグラフィは正確なデータ収集の鍵となります。こうしたプロジェクトの研究者は、高速ターゲットの高速な熱過渡現象の特性を評価し、感度と空間分解能を向上させ、高度なトリガーと同期機能を持つカメラを必要としています。Flir RS(Range Science)カメラシリーズは、これらの要件のすべてを満たす以上の機能を提供し、データの品質を向上させると同時に、長距離の動的なデータ収集に関連する時間とストレスを削減します。

業界をリードするRSシリーズの機能

Flir RSシリーズカメラに固有の連続メトリックズームは、すべてのデータフレームに瞬間的な焦点位置情報を刻印し、高度な測定技術をサポートします。

RS6780に3x非焦点レンズアタッチメントを簡単に取り付けることにより、最大で焦点距離750mmまで到達可能です。

Flir RS6780カメラは、工場において標準温度範囲および高温範囲でキャリブレーションすることができます。内蔵フィルターホイールは、必要に応じ適切なフィルターを設定することができます。

 

研究に最適なカメラを選ぶ

FLIR RS6780

FLIR RS6780

レンジおよびサイエンティフィックMWIRカメラ

FLIR RS8513-HS InSb

FLIR RS8513-HS InSb

距離および科学用途向け高速MWIRカメラ

FLIR RS6780:防衛研究用サーマルカメラ

Flir RS6780は、3.0~5.0μm、640×512のサーモグラフィと連続メトリックズーム光学装置を組み合わせています。これはTeledyne FLIRレンジサイエンスカメラ独自のものです。このビデオでは、RS6780が長距離測定やターゲット追跡に最適なオプションである明確な理由をご紹介しています。

Flir RS6780:商業用途向けサーモグラフィカメラ

Flir RS6780レンジ&サイエンティフィック中波長赤外線(MWIR)カメラは、厳しいテスト要件を満たすために温度情報を記録する柔軟な方法を提供します。このビデオでは、FLIR RS6780の独自の光学機能をご覧いただけます。ズーム範囲に関係なく、正確な温度測定と鮮明に焦点を絞ったサーモグラフィを提供します。

Flir RS6780:柔軟な光学機能

このビデオでは、Flir RS6780サイエンティフィック&レンジ中波長赤外線(MWIR)カメラの柔軟な光学機能について説明します。ビデオでお分かりのように、RS6780は今までにない適応能力により、屋外および屋内のさまざまなテストシナリオに最適なサーモグラフィカメラシステムとなっています。

Now Playing

FLIR RS6780:防衛研究用サーマルカメラ
FLIR RS6780:防衛研究用サーマルカメラ

Now Playing

Flir RS6780:商業用途向けサーモグラフィカメラ
Flir RS6780:商業用途向けサーモグラフィカメラ

Now Playing

Flir RS6780:柔軟な光学機能
Flir RS6780:柔軟な光学機能

 

 

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。