VS80:独自のVS80キットを構築

以下のプローブオプションから選択して、特定の用途に適したVS80キットを設計してください。または、追加のプローブを選択して既存のキットに追加します。


 

VS80 Videoscope Screen

タッチスクリーンで7個、プローブなし

VS80-LCT-1

VS80用512Hzパイプロケーター

VS80A4HD-39-2RM

4方向連結型カメラプローブ、直径6.0mm × 長さ2m

VS80A4-60-2RM

4方向連結型カメラプローブ、直径6.0mm × 長さ2m

VS80A2-45-1RM  

2方向連結型カメラプローブ、直径4.5mm × 長さ1m

VS80C30HD-30RM Plumbing Spool

配管スプールおよびカメラプローブ、長さ30 mm Ø × 30 m、512 Hz sondeトランスミッター付き

VS80C10-25RM

配管スプールおよびカメラプローブ、直径10mm × 長さ25m

VS802HD-49-3RM

デュアルHDカメラプローブ、直径4.9mm × 長さ1m

VS80CHD-55-1RM

HDカメラプローブ、直径5.5mm × 長さ1m

VS80C55-1RM  

カメラプローブ、直径5.5mm × 長さ1m

VS80CIR-21 

160×120 IR熱キャパシタンスカメラプローブ、直径19mm × 長さ1m


情報をリクエスト

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。