Discontinued

Extech 445706

デスクトップ/壁掛け式湿度温度計アラームクロック

445706は、5言語対応で大きな桁を表示できる、デスクトップまたは壁掛け型アラームクロックです。温度、湿度を測定し、最低/最高表示の機能を備えています。カレンダーには曜日、日、月が表示されます。デスクトップスタンドと単三電池2本付き。

時刻、日付、温度、相対湿度を表示する大型デジタルディスプレイ。
最高温度または最低湿度を測定し、スヌーズ機能付きのアラーム音を設定します。
壁に取り付けるか、ビルトインスタンドを使用して机や棚に設置します。

仕様

一般仕様
Alarm
Calendar
Relative Humidity 20%~90%
Relative Humidity Basic Accuracy ±5%
Snooze
Temperature [Air] -5°C~45°C
Temperature [Air] Basic Accuracy ±1°C
追加の詳細
Certifications CE
Dimensions 221 × 300 × 24 mm
Power 単三 (1.5 V) 電池2本
Warranty 2年
Weight 608 g

Resources & Support

User Manual

Extech 445706 User Manual

Datasheet

Extech 445706 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.