Discontinued

FLIR A65sc Test Kit

ベンチトップ型赤外線サーマルカメラ

Recommended Replacement: FLIR A50/A70 Research & Development Kits

FLIR A50/A70 Research & Development Kits are affordable, ready-to-use solutions for thermal imaging analysis in proof-of-concept electronics testing and R&D applications. Providing thousands of temperature measurement points, users can eliminate thermal guesswork, reduce product development time, and increase product efficiency and reliability.

FLIR A65scベンチトップ型テストキットは、サイズの制約が厳しい技術研究所や科学研究所に最適な選択肢となります。非冷却バナジウム(VOx)検出器は、対象物全体で数千もの温度測定点による長波長画像を提供するため、熱電対やスポットパイロメーターと比べて信頼性が高く総合的な結果が得られます。本キットのレンズオプションと先進の解析ソフトウェアと合わせて使用することで、A65scキットは工業および研究所用途で最も信頼性の高い温度測定ソリューションとなります。

先進のベンチトップ型サーマルテストキット
327,680(640x512)ピクセルにわたる即時の非接触測定により、勘に頼ることなく過熱箇所を発見することができます。
±5%の精度と<0.05℃の温度分解能(NETD)により、A65scは細かな熱的変動の正確な検知を実現します。
GigE VisionとGenICamに対応しているため、A65scはIMAQ Visionなどのソフトウェアパッケージと一緒に使用した際にプラグ・アンド・プレイ接続が可能です。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 640 × 512ピクセル
解像度 640 512×
検知器間隔 17µm
スペクトル範囲 7.5–13 µm
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、非冷却VOXマイクロボロメーター
F値 1.25
感度 <0.05°C @ 30°C/50 mK
温度分解能_NETD <0.05°C @30°C (86°F) / 50 mK
温度範囲 -25°C~135°C(-13F~275°F) / -40°C~550°C(-40°F~1022°F)
焦点 固定式
イメージングとレンズ
FLIR画面-ESTモード X
F値 1.25
カメラ周波数 FLIR A65、f=13 mm、SCキット使用時(7.5 Hz):7.5 Hz
A65sc:30 Hz
スペクトル範囲 7.5–13 µm
パソコン上でのデジタルデータストリーミング Gigabit Ethernet
感度 <0.05°C @ 30°C/50 mK
最小スポットサイズ 100ミクロン
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、非冷却VOXマイクロボロメーター
検知器時定数 通常で12 ms
検知器間隔 17µm
温度分解能_NETD <0.05°C @30°C (86°F) / 50 mK
焦点 固定式
焦点距離 13 mm(0.5インチ)
空間分解能[IFOV] 1.31 mrad
視野角[FOV] 45° × 37°
解像度 640 512×
赤外線解像度 640 × 512ピクセル
測定解析
カメラサイズ[L×W×H] 106 × 40 × 43 mm(4.2 × 1.6 × 1.7インチ)
光伝送補正 内部センサーからの信号に基づき自動補正
反射見かけ温度補正 反射温度の入力に基づき自動補正
外部光学機器およびウィンドウ補正 光学/ウィンドウの送信と温度の入力に基づき自動補正
大気透過率補正 距離、大気温度、相対湿度の入力に基づき自動補正
対象物温度範囲 -25°C~135°C(-13~275°F) / –40°C~550°C(-40~1022°F)
放射率補正 0.5~1.0まで可変
時間・温度グラフ
温度範囲 -25°C~135°C(-13F~275°F) / -40°C~550°C(-40°F~1022°F)
精度 ±5°Cまたは読み取り値の±5%
計測値補正 グローバルオブジェクトパラメータ
通信とデータ保存
イーサネット 制御と画像
イーサネットコネクタータイプ RJ-45
イーサネットタイプ Gigabit Ethernet
イーサネットプロトコル TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、GigEVision
イーサネット映像ストリーミング 8ビットモノクロ @60Hz 信号リニア/DDE オート/マニュアル Flip H&V 14ビット 320×256ピクセル@60Hz 信号リニア/DDE 温度リニア GigE VisionおよびGenICam対応
イーサネット規格 IEEE 802.3
イーサネット通信 GigE Visionバージョン 1.2 Client API GenICam に準拠
イーサネット電源 イーサネット経由で電力供給、PoE IEEE 802.3af クラス0電力
デジタル入出力アイソレーション電圧 500 VRMS
デジタル入出力コネクタータイプ 12極M12コネクター(デジタル同期および外部電源と共用)
デジタル入出力供給電圧 2–40 VDC、最大200 mA
デジタル入力 オプトアイソレート出力×1、"0"、<1.2 VDC、"1" = 2–25 VDC。
デジタル入力目的 汎用
デジタル出力 1× 光絶縁型、2–40 VDC、最大185 mA
デジタル出力目的 外部機器への汎用出力(プログラム設定)
デジタル同期コネクタータイプ 12極M12コネクター(デジタルI/Oおよび外部電源と共用)
同期入力 ×1、非絶縁型
同期入力_タイプ LVCバッファ @3.3V、"0" <0.8 V、"1" >2.0 V
同期入力_目的 カメラを制御するためのフレーム同期入力
同期出力 ×1、非絶縁型
同期出力_タイプ LVCバッファ @3.3V、"0"=24mA最大、"1"=–24mA最大
同期出力_目的 別のAx5カメラを制御するためのフレーム同期出力
一般仕様
ハウジング材質 マグネシウムとアルミニウム
ベースマウント 4 × M3 取付け用ネジ穴(底部)
梱包サイズ FLIR A65、f=13 mm、SCキット使用時(7.5 Hz):370 x 180 x 320 mm(14.6 x 7.1 x 12.6インチ)
A65sc: 295 x 200 x 105 mm(11.6 x 7.9 x 4.1インチ)
研究用赤外線ソフトウェア同梱
重量 0.200 kg(0.44ポンド)
電源
外部電源コネクタータイプ 12極M12コネクター(デジタルI/Oおよびデジタル同期と共用)
外部電源運転 12/24VDC、<3.5W定格、<6.0W絶対最大
電圧 許容範囲10~30 VDC
環境と認定
ETSI|EMC EN 61000-6-2 (耐性)EN 61000-6-3 (放射)FCC 47 CFR Part 15 Class B (放射)
三脚取付マウント UNC ¼"-20(3面)
使用温度範囲 –15°C~50°C(5°F~122°F) 動作温度範囲は、カメラがベースサポート(パッケージに含まれる)または同様のタイプのヒートシンクに取り付けられていることを想定しています。
保存温度範囲 –40°C〜70°C (–40°F〜158°F)
保護 IP 40(IEC 60529)ベースサポート装着時
振動 2g(IEC 60068-2-6 & MIL-STD810G)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間 相対湿度95% 25°C ~ 40°C
衝撃 25 g(IEC 60068-2-27)

Resources & Support

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.