Discontinued

FLIR CM55

柔軟な25.4 cmのクランプメーター

FLIR CM55は、これまで難しかった計測も簡単に行える、人間工学に基づいた設計となっています。25.4 cmの細くしなやかなコイルクランプを使用することにより、CM55では、従来のようなジョーが硬いクランプメーターでは測定するのが難しかった狭く届きにくい場所でも容易に計測が行えます。遠隔表示のためのBluetooth®接続およびFLIR Tools MobileアプリによるiOS®とAndroid™デバイスへのデータ転送により、データを現場で素早く解析および共有できます。

ハードジョータイプのクランプでは届かない場所を測定
奥行きがあり物が一杯に詰まったキャビネット内でも、柔軟なコイルクランプを取り回して障害物を簡単に迂回させることができます。
使いやすさを念頭に置いて設計されたCM55は絡みにくく、暗いキャビネット内も照らせる明るいデュアルLED作業灯を搭載しています。
FLIR Toolsを使用してiOSとAndroidデバイスにデータを転送します。複数の装置をワイヤレスで接続し、複数のシステムを遠隔表示できます。

仕様

測定解析
AC応答 真の実効値
AC電流域と解像度 30.00A、300.0A、3000A
AC電流基本精度[表示値] ±3.0%+ 5桁
AC電流帯域 45Hz~500Hz(正弦波)
フレックスコイル先端径 13mm
フレックスコイル径 7.5mm
フレックスコイル長さ 25cm
位置誤差[最適位置からの距離] 15mm ± 2.0% / 25mm ± 2.5% /35mm ± 3.0%
導線最大径 6cm
最大AC電流量 3000A
最大解像度 0.01A
突入電流 最小0.5A、100mS
通信とデータ保存
Bluetooth最大通信範囲 10m
データ記録モード 20,000ポイント、サンプルレート1分
最大ワイヤレスID番号 20まで
ユーザーインターフェース
ディスプレイ バックライトと多機能インジケータ付き3000カウントLCD
電源
電源 (2) 1.5V 単3電池
一般仕様
ワークライト 白色LED2個
環境と認定
保証 登録済みなら限定的生涯補償
安全性等級 CAT IV 600V、CAT III 1000V
当局認可 FCC クラス B、CE、UL
落下試験 3m
規格 EN61010-1、EN61010-2-032、EN61326-1

アクセサリー

  1. AC Current Line Splitter (TA55)

資料とサポート

Datasheet

CM55 CM57 データシート

User Manual

CM55 CM57  ユーザーマニュアル

Quick Start Guide

CM55 CM57  スタートガイド

Export Restrictions