Discontinued

FLIR CM57

柔軟な45.72 cmのクランプメーター

FLIR CM57は、これまで難しかった計測も簡単に行える、人間工学に基づいた設計となっています。45.72 cmの細くしなやかなコイルクランプを使用することにより、CM57では狭い場所でも容易に計測が行えます。複数の導体の測定やダブルラップの要件に対して最適です。遠隔表示のためのBluetooth®接続およびFLIR Tools MobileアプリによるiOS®とAndroid™デバイスへのデータ転送により、データを現場で素早く解析および共有できます。

ハードジョータイプのクランプでは届かない場所を測定
奥行きがあり物が一杯に詰まったキャビネット内でも、柔軟なコイルクランプを取り回して障害物を簡単に迂回させることができます。
明るいデュアルLED作業灯で暗いキャビネットを照らし、3メートルの高さからの落下に耐える軽量ポータブルで絡まないCM55とCM57は、測定範囲を損なうことなく、利便性を考慮して設計されています。
FLIR Toolsを使用してiOSとAndroidデバイスにデータを転送します。複数の装置をワイヤレスで接続し、複数のシステムを遠隔表示できます。

仕様

測定解析
AC応答 真の実効値
AC電流域と解像度 30.00A、300.0A、3000A
AC電流基本精度[表示値] ±3.0%+ 5桁
AC電流帯域 45Hz~500Hz(正弦波)
フレックスコイル先端径 13mm
フレックスコイル径 7.5mm
フレックスコイル長さ 45cm
位置誤差[最適位置からの距離] 35mm ± 1.0% / 50mm ± 1.5% / 60mm ± 2.0%
導線最大径 12cm
最大AC電流量 3000A
最大解像度 0.01A
突入電流 最小0.5A、100mS
通信とデータ保存
Bluetooth最大通信範囲 10m
データ記録モード 20,000ポイント、サンプルレート1分
最大ワイヤレスID番号 20まで
ユーザーインターフェース
ディスプレイ バックライトと多機能インジケータ付き3000カウントLCD
電源
電源 (2) 1.5V 単3電池
一般仕様
ワークライト 白色LED2個
環境と認定
保証 登録済みなら限定的生涯補償
安全性等級 CAT IV 600V、CAT III 1000V
当局認可 FCC クラス B、CE、UL
落下試験 3m
規格 EN61010-1、EN61010-2-032、EN61326-1

アクセサリー

  1. AC Current Line Splitter (TA55)

資料とサポート

Datasheet

CM55 CM57 データシート

User Manual

CM55 CM57  ユーザーマニュアル

Quick Start Guide

CM55 CM57  スタートガイド

Export Restrictions