Discontinued

Extech CTH10

カレンダー付きラジオ制御壁時計湿度温度計

CTH10は、無線制御の壁時計式湿度計です。NISTラジオ局WWVB (北米地域) から時刻コードを受信し、年、日、曜日、時、分、秒、DSTを自動的に調整します。大きなLCDには、時間、相対湿度パーセント、温度、年、月、日、曜日が表示されます。単三電池4本とユーザーガイドが付属しています。

時刻、日付、温度、相対湿度を表示する大型デジタルディスプレイ。
NISTラジオステーションへのリンクにより、夏時間の調整も正確に行えます。
壁に取り付けるか、ビルトインスタンドを使用して机や棚に設置します。

仕様

一般仕様
Alarm
Relative Humidity 20~90%
Relative Humidity Basic Accuracy ±6%
Temperature [Air] -5°C~50°C
Temperature [Air] Basic Accuracy ±1 °C
追加の詳細
Certifications CE
Dimensions 425.4 × 292.1 × 31.75 mm
Power 単三 (1.5 V) 電池4本
Warranty 2年
Weight 1.2 kg

Resources & Support

User Manual

Extech CTH10 User Manual

Datasheet

Extech CTH10 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.