Discontinued

FLIR DM166

サーマルイメージ付TRMSマルチメーター

FLIR DM166は、サーマルイメージ付きの最もお手頃なマルチメーターで、商工業施設を担当する電気技師や、オートメーションや電子機器、冷暖房空調設備などを担当する技術者必携のツールです。DM166は、フリアーシステムズの80x60ピクセルのサーマルカメラをベースとした赤外線計測ガイド(IGM™)テクノロジーを搭載し、温度の異常や問題があると思われる箇所の正確な位置をより素早く効率的に表示します。さまざまな機能が満載されたこのマルチメーターは、高電圧と低電圧の両方の用途における複雑な問題をトラブルシューティングおよび診断するために最適なツールです。

サーマルイメージ付きの最もお手頃なデジタルマルチメーター(DMM)
過熱した部品を赤外線計測ガイド(IGM)で素早くスキャンし、デジタルマルチメーターの広範な試験機能で故障を診断します。
非接触の温度測定を用いて、通電して故障の可能性がある装置を安全な距離から確認します。
高電圧と低電圧の用途の両方に対し、可変周波数駆動、抵抗、周波数、電気容量などの豊富な機能を提供します。

仕様

Highlighted
IR Resolution 60 × 80 ピクセル (4,800 ピクセル)
AC_DC Voltage 範囲:600.0 V 基本精度:±0.7%/±0.5%
AC_DC Amps 範囲:10.00 A 基本精度:±1.0%/±0.7%
イメージングとレンズ
Focus 固定
IR Resolution 60 × 80 ピクセル (4,800 ピクセル)
Thermal image palettes Rainbow、iron、gray scale
測定解析
AC_DC Amps 範囲:10.00 A 基本精度:±1.0%/±0.7%
AC_DC mAmps 範囲:600.0 mA 基本精度:±1.0%/±0.7%
AC_DC microAmps 範囲:4000µA 基本精度:±1.5%
AC_DC mVolt 範囲:600.0 mV 基本精度:±1%/±0.5%
AC_DC Voltage 範囲:600.0 V 基本精度:±0.7%/±0.5%
Capacitance 範囲:基本精度: 200.0nF±1.5% 200.0µF±1.5% 2.000mF±2.0% 10.00mF± 5.0%
Continuity check 30Ωと480Ωの間
Diode Test 範囲:3.000V 基本精度:±0.9%
Frequency Range 範囲:99.99 kHz 基本精度:±1.0%
Resistance 範囲:基本精度: 600.0Ω±0.3% 600.0kΩ±0.5% 6.000MΩ±0.9% 60.00MΩ± 1.5%
Temperature Range –10 ~ 150℃
Thermocouple –40 to 400℃ DMM ± (1.0% + 1.5℃)
True RMS 有り
VFD AC Voltage 範囲:600.0 V RMS 基本精度:±1.0%
電源
Auto Power Off 有り
Battery 単3電池3本、オプションのTA04 リチウムポリマー充電式バッテリー
環境と認定
Drop test 3 m
IP Rating IP40
Warranty 製品と検出器に対し10年間

Accessories

Resources & Support

User Manual

DM166 User Manual

Datasheet

DM166 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.