Discontinued

FLIR E6-XT

温度範囲が拡張されたサーモグラフィカメラ

FLIR E6-XTは43,200(240 × 180)ピクセルの赤外線検出器を備え、温度範囲が-20℃ ~ 550℃に拡張されているため、電気/機械/建物の問題を診断するのに最適なツールです。FLIRスーパーファインコントラスト(MSX)による画像補正で極めて詳細な赤外線画像を生成し、内蔵のWi-Fi機能でFLIR Tools Mobileアプリにすばやく接続できるため、画像の共有やレポートの送信をあらゆる場所から簡単に行えます。

お手頃なプロフェッショナル向けサーモグラフィカメラ
自動かつフォーカスフリー。鮮明な画面で測定ツールや設定をナビゲーションできます。
Wi-Fi経由でFLIR Tools Mobileアプリに接続して標準JPEGのダウンロード、レポートの作成、結果の共有などが可能です。
軽量でバランスの優れたE6-XTはIP54定格の筐体を採用。2メートルからの落下試験にも容易に耐えることができます。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 240 × 180ピクセル
温度分解能_NETD <0.06℃
精度 周囲温度10℃~35℃、誤差±2℃または±2%、計測対象物温度0℃以上
視野角[FOV] 45° × 34°
画像モード 赤外線MSX、赤外線、ピクチャーインピクチャー、赤外線ブレンディング、デジタルカメラ
ディスプレイ 76.2mm、320 × 240ピクセルのカラーLCD
イメージングとレンズ
FLIR画面-ESTモード なし
F値 1.5
カメラ周波数 9Hz
カラーパレット ブラック&ホワイト、アイアン、レインボー
スペクトル範囲 7.5~13µm
ピクチャー・イン・ピクチャー 可視画像上の赤外線エリア
マルチスペクトルダイナミックイメージング[MSX] 赤外線画像に可視カメラの詳細を追加
最小焦点距離 0.5m
検知器タイプ 非冷却マイクロボロメータ
温度分解能_NETD <0.06℃
焦点 フォーカスフリー
画像モード 赤外線MSX、赤外線、ピクチャーインピクチャー、赤外線ブレンディング、デジタルカメラ
空間分解能[IFOV] 3.4mrad
ブラック、グレー
視野角[FOV] 45° × 34°
赤外線解像度 240 × 180ピクセル
測定解析
アイソサーム 上限アラーム、下限アラーム
カメラサイズ[L×W×H] 244 × 95 × 140mm
カメラ重量、バッテリー含む 0.575kg
スポットメーター センタースポット;エリアボックス(最小/最大)
セットアップコマンド 単位、言語、日時の表示形式
反射見かけ温度補正 反射温度の入力に基づき自動補正
対象物温度範囲 -20℃~550℃(2つの範囲)
精度 周囲温度10℃~35℃、誤差±2℃または±2%、計測対象物温度0℃以上
ユーザーインターフェース
ディスプレイ 76.2mm、320 × 240ピクセルのカラーLCD
通信とデータ保存
AC運転 ACアダプター、90~260VAC入力、カメラへの5VDC出力
WiFi • 標準:802.11 b/g/n • 周波数範囲: • 2400~2480MHz • 5150~5260MHz • 最大出力:15dBm
インターフェース USB Micro:PCおよびMacデバイスとのデータ転送
ファイルフォーマット 標準JPEG、14ビットの測定データを含む
電源
充電時間 カメラ内部:2.5時間で容量90%。充電器:2時間。
充電装置 カメラ内部または指定充電器でバッテリーを充電
電源管理 自動シャットダウン
環境と認定
ETSI|EMC • WEEE 2012/19/EC • RoHs 2011/65/EC • C-Tick • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR Part 15 Class B
使用温度範囲 -15℃~50℃
保存温度範囲 -40℃~70℃
振動 2g(IEC 60068-2-6)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間、相対湿度95%
衝撃 25g(IEC 60068-2-27)
認証 UL、CSA、CE、PSE、CCC
電波スペクトル • 標準:802.11 b/g/n • 周波数範囲: • 2400~2480MHz • 5150~5260MHz • 最大出力:15dBm
一般仕様
梱包サイズ 385 × 165 × 315mm
目次 • サーモグラフィカメラ • キャリングケース • バッテリー(カメラ内蔵) • USBケーブル • 電源アダプター/充電器(EU、イギリス、アメリカ、オーストラリアのコンセントに対応) • 印刷書類

アクセサリー

  1. Tool Belt (T911093)
  1. USB cable, USB-A to USB Micro-B (T198533)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Flyer

FLIR ハンドヘルド製品ラインアップ

Datasheet

FLIR Exシリーズカタログ

Datasheet

Flir T199422ACC バッテリー データシート

Export Restrictions