| F値 |
FLIR E86 14°: 1.5
FLIR E86 24°, FLIR E86 80°: 1.3
FLIR E86 42°: 1.1 |
| UltraMax |
Yes |
| カメラ周波数 |
30 Hz |
| カラーパレット |
Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava |
| スペクトル範囲 |
7.5-14 µm |
| デジタルカメラ |
5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use |
| デジタルズーム |
FLIR E86 14°, FLIR E86 24° - NIST, FLIR E86 24°, FLIR E86 24° - Refurbished, FLIR E86 42°, FLIR E86 42° - NIST, FLIR E86 24° + 42°, FLIR E86 24° + 14°, FLIR E86 24°, 14° + 42°, FLIR E86 24°, 14° + 42° - NIST, FLIR E86 42° + 14°, FLIR E86 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E86 80°: 1-4× continuous
FLIR E86 + Dual FOV (24°+ 42°) + 14°, FLIR E86 + Dual FOV (24°+ 42°): 1-8× continuous |
| ビューファインダー |
No |
| ピクチャー・イン・ピクチャー |
Resizable and movable |
| レンズ識別 |
Automatic |
| 最小焦点距離 |
0.15 m, 42°
0.15 m, 24°
1.0 m, 14° |
| 最小焦点距離[MSX] |
42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
14°: 1.0 m (3.28 ft) |
| 検知器タイプとピッチ |
Uncooled microbolometer, 17 µm |
| 温度分解能_NETD |
<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F) |
| 焦点 |
Continuous LDM, One-shot LDM, One-shot contrast, Manual |
| 焦点距離 |
42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
80°: 5 mm (0.19 in) |
| 空間分解能[IFOV] |
80°: 3.6 mrad/pixel
42°: 1.66 mrad/pixel
24°: 0.90 mrad/pixel
14°: 0.52 mrad/pixel |
| 視野角 |
42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10° |
| 視野角[FOV] |
FLIR E86 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24°: 24° × 18°
FLIR E86 14°: 14° × 10°
FLIR E86 80°: 80° × 63° |
| 赤外線動画保存(温度情報なし) |
H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi |
| 赤外線動画保存(温度情報付き) |
Yes, over UVC |
| 赤外線動画録画(温度情報付き) |
Real-time radiometric recording (.csq) |
| 赤外線解像度 |
464 × 348 pixels |