FLIR E86は、高速で正確な検出に必要な高性能機能を搭載しており、FLIR FlexView™デュアル視野角レンズと組み合わせると、広域スキャンから望遠スキャンに瞬時に切り替えることができます。この464 × 348ピクセルのサーマルカメラは、温度測定範囲が拡張されているため、ホットスポットや電気および機械資産の隠れた異常を簡単に検出できます。交換可能なAutoCal™レンズは、近距離および遠距離のターゲットを完全にカバーし、UltraMax®やMSX®などのフリアーシステムズのイメージング技術で、鮮明かつ鮮やかな赤外線画像を提供します。FLIR Inspection Routeは、事前に設定したルート上を動くため、大規模な場所あるいは複数の場所の調査を秩序だって進めることができます。FLIR Igniteでは、カメラからクラウドにE86画像を直接アップロードして、簡単かつセキュアに保管および共有できます。

解像度の向上、迅速な検査
レーザー距離計で迅速かつ正確なオートフォーカスを実現。画面上でのエリア測定(m²)用にデータを提供します。
交換可能なオートキャリブレーション式オプションレンズ(望遠から広角まで)により、電気的な過熱箇所の安全な確認、機械的故障の確認、屋根や建物外面の迅速な調査が可能になります。
E86は、フリアーシステムズのルート作成ソフトウェア*、音声コメント用のマイク、レポート生成機能によって業務を円滑化します。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 464 × 348 pixels
温度分解能_NETD <30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
視野角[FOV] FLIR E86 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24°: 24° × 18°
FLIR E86 14°: 14° × 10°
FLIR E86 80°: 80° × 63°
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
ディスプレイ 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
保存メディア Removable SD card
イメージングとレンズ
F値 FLIR E86 14°: 1.5
FLIR E86 24°, FLIR E86 80°: 1.3
FLIR E86 42°: 1.1
UltraMax Yes
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
スペクトル範囲 7.5-14 µm
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
デジタルズーム FLIR E86 14°, FLIR E86 24° - NIST, FLIR E86 24°, FLIR E86 24° - Refurbished, FLIR E86 42°, FLIR E86 42° - NIST, FLIR E86 24° + 42°, FLIR E86 24° + 14°, FLIR E86 24°, 14° + 42°, FLIR E86 24°, 14° + 42° - NIST, FLIR E86 42° + 14°, FLIR E86 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E86 80°: 1-4× continuous
FLIR E86 + Dual FOV (24°+ 42°) + 14°, FLIR E86 + Dual FOV (24°+ 42°): 1-8× continuous
ビューファインダー No
ピクチャー・イン・ピクチャー Resizable and movable
レンズ識別 Automatic
最小焦点距離 0.15 m, 42°
0.15 m, 24°
1.0 m, 14°
最小焦点距離[MSX] 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
14°: 1.0 m (3.28 ft)
検知器タイプとピッチ Uncooled microbolometer, 17 µm
温度分解能_NETD <30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)
焦点 Continuous LDM, One-shot LDM, One-shot contrast, Manual
焦点距離 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
空間分解能[IFOV] 80°: 3.6 mrad/pixel
42°: 1.66 mrad/pixel
24°: 0.90 mrad/pixel
14°: 0.52 mrad/pixel
視野角 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
視野角[FOV] FLIR E86 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24°: 24° × 18°
FLIR E86 14°: 14° × 10°
FLIR E86 80°: 80° × 63°
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
赤外線動画保存(温度情報付き) Yes, over UVC
赤外線動画録画(温度情報付き) Real-time radiometric recording (.csq)
赤外線解像度 464 × 348 pixels
測定解析
スポットメーター 3 ea. in live mode
対象物温度範囲 -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F); 300 to 1500°C (572 to 2732°F)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
計測プリセット No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
ユーザーインターフェース
テキスト Predefined list or touchscreen keyboard
ディスプレイ 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
音声 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
通信とデータ保存
METERLiNK Yes
タイムラプス 10 seconds to 24 hours (infrared)
ビデオ出力 DisplayPort over USB Type-C
保存メディア Removable SD card
画像ファイルフォーマット Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
画像保存モード Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
通信インターフェース USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
電源
バッテリータイプ Rechargeable Li-ion battery
バッテリー稼働時間 >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
環境と認定
使用温度範囲 -15 to 50°C (5 to 122°F)
保存温度範囲 -40 to 70°C (-40 to 158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
一般仕様
FLIRの検査ルート Enabled in camera
レーザーポインター Yes
梱包 Infrared camera with lens, s2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Starter

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

注:Exxシリーズのその他のサポートリソースについては、Support.FLIR.com。 

録画されたウェビナー

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

詳細をご覧ください。

録画されたウェビナー

NFPA 70B: Learn how to keep safe and compliant with the new standards and how FLIR can help

今すぐ見る

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FLIR Exx-Series データシート

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA