Extech MO280

ピンレス水分計

Extech MO280は、表面を損傷することなく木材およびその他の建材における非侵襲の水分を測定します。MO2MO280は、表面から22mmまでの深さで、電磁技術を使用して建材の水分量を迅速に測定します。10種類の木材と測定範囲から選択します。LCDには、試験対象の木材またはその他の材料に含まれる水分の割合(%)が表示されます。MO280は、自動内部テストと校正およびバッテリー残量表示機能も備えています。9Vバッテリーとポーチケースが付属します。

仕様

一般仕様
WME水分含有量の最大分解能(ピンレス) 0.10%
WME水分含有量(ピンレス) 0~99%(木材の種類によって制限)
センサータイプ Non-penetrating electromagnetic sensor pad
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
寸法 136 × 70 × 28mm
認証 CE
重量 156g

Resources & Support

User Manual

Extech MO280 パンフレット

Export Restrictions