Extech MO57

ピンレスモイスチャーメーター

Extech’ MO57 モイスチャーメーターで、表面を損傷することなく、木材や建材のピンレスで非侵襲的な水分測定が可能です。ボール湿度センサーは、硬い面や繊細な面でもスムーズな滑りを実現します。水分レベルを示すディスプレイアイコンと可聴警報機能で操作が簡単です。MO57は、床、タイル、カーペット下の水分検知が重要な、理想的な修復プロジェクトやアプリケーションです。壁、天井、非平面の水漏れの事後効果を分析するための必須ツールです。

深さ100mmまで正確に非侵襲の水分測定を行い、木材およびその他の建材の水分を99.9%まで測定
読みやすいデジタルLCDディスプレイには、材料の種類、水分の割合(%)、バッテリー残量低下警告のアイコンが表示される
警告音および画面に低、中、高の各レベルを表示するアイコンにより、水分量の上昇を瞬時に知ることができる

仕様

一般仕様
WME水分含有量の最大分解能(ピンレス) 0.10%
WME水分含有量(ピンレス) 木材:0.1~99.9%、その他建材:0.1~99.9%
センサータイプ Pinless spherical sensor
測定深さ <100mm
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
寸法 210 × 70 × 33mm
認証 CE
重量 155g、バッテリーは付属しません

Export Restrictions