Discontinued

Extech PQ3350-1

3相電源および高調波アナライザー

Product Variations

Extech PQ3350-1は、最大52,428の単相読み取りまたは17,476の3相読み取りが可能な3相電源および高調波アナライザーです。大型のバックライトLCDが1つの画面に最大35個のパラメータを表示し、高調波と波形を同時に表示できます。単相および3相/3線式または3相/4線式システム用。3つのフレキシブルな電流クランプ、ワニ口クリップと格納式プランジャークリップ付きの4本の電圧リード線、単3電池8本、ユニバーサルACアダプター、ソフトウェア、USBインターフェースケーブル、ケースが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 600 V
AC電圧の基本精度 ±(読み取り値の0.5%+5桁)
AC電流 1200A
AC電流の基本精度 ±(読み取り値の0.5%+5桁)
クレスト係数 1.00~99.99
クレスト係数の基本精度 ±(読み取り値の5%+30桁)
ピークAC電圧の基本精度 ±(読み取り値の5%+30桁)
ピークAC電流の基本精度 ±(読み取り値の5%+30桁)
メモリ 52428件の記録(単相); 17476件の記録(3相)
位相 -180.0°~0°~+180.0°
位相の基本精度 ±1°
力率 0.0~+1.00
力率の基本精度 ±(読み取り値の1.5%°±8桁)
周波数 45~65Hz
周波数の基本精度 0.1Hz
有効電力 9.999MW
有効電力の基本精度 ±(読み取り値の1%+8桁)
有効電力エネルギー 0mWh~999,999kWh
無効電力 9999kVAR
無効電力の基本精度 VAR= sqr (VA² -W² )
無効電力エネルギー 0.0kVARh~1000MWh
皮相電力 9999kVA
皮相電力の基本精度 VA=Vrms×Arms
真の実効値
高調波 1~99
高調波の基本精度 ±2%
追加の詳細
保証 2年
出力 単3(1.5V)電池8本
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 257×155×57mm
認証 CE
重量 1160g

Export Restrictions