Discontinued

FLIR TG135

エントリーモデルのサーマル放射温度計

FLIR TG135サーマル放射温度計ミニは冷暖房費の節約に役立ちます。家の温度に関する問題を素早く発見およびトラブルシューティングし、問題を素早く解決できます。

ボタンを押すだけの簡単操作で熱損失を確認
ドア、床、壁、配管、窓周りの熱損失を見つけ出し、断熱材のない場所を確認し、すきま風が入ってくる場所を見つけることができます。
冷暖房空調設備や電気設備、エネルギーなどの問題のトラブルシューティングに費やす時間と費用を節約できます。
サーモグラフィカメラを計測したいものに向け、ボタンを押して画像をとらえます。特別なトレーニングは不要です。

仕様

Highlighted
Object Temperature Range –10 ~+150℃
Field of view [FOV] 55° × 43°
Emissivity Correction なし
Color palettes アイアン
Display 1.8インチTFT LCD
イメージングとレンズ
Color palettes アイアン
Detector Type 焦点面アレイ(FPA)、非冷却マイクロボロメータ
Field of view [FOV] 55° × 43°
Focus フォーカス フリー
Image Frequency 9 Hz
Minimum Focus Distance 0.1 m
Spectral Range 8~14 µm
測定解析
Camera size [L x W x H] 169 mm × 113 mm × 48 mm
Camera weight incl battery 0.21 kg
Center spot 有り
Emissivity Correction なし
Object Temperature Range –10 ~+150℃
Temperature Unit スイッチで選択可能;摂氏または華氏
ユーザーインターフェース
Display 1.8インチTFT LCD
電源
Battery operating time 4時間連続スキャン
Battery Type 3 × AAA (LR03)
Power Management 固定; 5分
一般仕様
Includes イメージングサーマルスポット熱カメラ、印刷文書、ストラップ、3×AAA(LR03)電池
環境と認定
Certifications CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1
Drop test 2mで設計
Encapsulation IP 40 (IEC 60529)
Operating Temperature Range –10 ~+45℃
Storage Temperature Range –40 ~ +70℃

Resources & Support

Datasheet

TG130 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.