Discontinued

FLIR TG167

電気用途向けのサーマルイメージ放射温度計

FLIR TG167サーマルイメージ放射温度計は、シングルスポットの赤外線温度計とフリアーシステムズの定評のあるサーモグラフィカメラとのギャップを埋めるものです。これらのカメラはフリアーシステムズ独自のLepton®マイクロ赤外線センサーを備えているため熱を確認でき、測定すべき場所を正確に知ることができます。目に見えないホットスポットやコールドスポットを簡単に発見してすぐにトラブルシューティングを行い、画像やデータを保存して、顧客に見せたりレポートに載せたりすることができます。

細部が肝心
25°の視野角により、小型のコネクタや配線など、詳細部品の鮮明な画像を離れた距離で入手できます。
記録用に画像とデータを簡単に保存し、USBまたはマイクロSDカード経由で画像を素早くダウンロードできます。
最も過酷な環境用に設計されたTG167は、2 mからの落下にも耐える堅牢設計のため、高い耐久性が求められる作業にも使用できます。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 80 × 60 ピクセル
対象物温度範囲 –25 ~ +380℃
精度 ±1.5% または 1.5℃
視野角[FOV] 25° x 19.6°
カラーパレット ホット アイアン、レインボー、グレースケール
ディスプレイ 2.0インチTFT LCD
レーザー 二重発散レーザーは、トリガーを引くと作動する温度測定測定ツール(ボックス)を示す
イメージングとレンズ
カメラ周波数 9Hz
カラーパレット ホット アイアン、レインボー、グレースケール
ギャラリー 8549
スペクトル範囲 8~14 µm
レーザー 二重発散レーザーは、トリガーを引くと作動する温度測定測定ツール(ボックス)を示す
最小焦点距離 0.1 m
最短計測距離 26 cm
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、非冷却マイクロボロメータ
温度分解能_NETD < 150 mK
焦点 フォーカス フリー
視野角[FOV] 25° x 19.6°
赤外線解像度 80 × 60 ピクセル
測定解析
カメラサイズ[L×W×H] 186 mm x 55 mm x 94 mm
カメラ重量、バッテリー含む 0.312 kg
中心地点 有り
対象物温度範囲 –25 ~ +380℃
精度 ±1.5% または 1.5℃
通信とデータ保存
メモリタイプ Micro SDカード
メモリ拡張 最大32 GB SDカード
保存画像フォーマット 温度と放射率を含むビットマップ(BMP)画像
画像保存容量 8GBのMicro SDカードを含む75,000枚の写真
ユーザーインターフェース
ディスプレイ 2.0インチTFT LCD
電源
バッテリータイプ 充電式リチウムイオン電池
バッテリー充電寿命 最低30日間
バッテリー稼働時間 レーザーによる5時間以上連続スキャン
バッテリー電圧 3.7 V
充電時間 90%充電に4時間、100%に6時間
充電装置 バッテリーはカメラ内部で充電
電源管理 調整可能; OFF、1分、2分、5分、10分
一般仕様
付属品リスト リストストラップ、8 GB Micro SDカード、別途USBケーブルで電源供給、印刷文書
環境と認定
三脚取付マウント 1/4インチ-20底面ハンドル
使用温度範囲 0.0
保存温度範囲 -30 ~ +55℃
湿度[動作時、保存時] 0~90%相対湿度(0~37℃)、0~65%相対湿度(37~45℃)、0~45%相対湿度(45~55℃)
落下試験 Designed for 2 m (6.6 ft)

アクセサリー

  1. Belt Clip Holster (TA14)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG167

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

TG167 データシート

Export Restrictions