Discontinued

FLIR X6900sc MWIR

InSb検出器を搭載した高性能なMWIRカメラ

Product Variations
購入後のお問い合わせ

FLIR X6900scは極めて高速で高感度の中波長赤外線(MWIR)カメラで、科学者や研究者、技術者向けに設計されています。このカメラは、先進のトリガー機能やオンカメラRAM/SSDへの録画機能、電動4ポジションフィルターホイールなどを備えているため、研究室でも試験場でも高速イベントのストップモーション機能を提供します。

世界最高速で解像度640×512ピクセルの赤外線サーマルカメラ
640x512ピクセルの画像を毎秒1000フレームで撮影できるため、世界最速のフル解像度赤外線サーマルカメラとなっています。
コマ落ちの心配なく、オンカメラRAMに最大解像度データの26,000フレームまでを保存します。
アクセスが容易な電動4ポジションフィルターホイールのため、あらゆる環境でフィルターを交換でき、自動フィルター認識機能も備えています。

仕様

Highlighted
Resolution 640 × 512
Detector Pitch 25 µm
Spectral Range 3.0~5.0 µm
Detector Type FLIRインジウムアンチモン(InSb)
Camera f_number f/4.1
Dynamic Range 14ビット
NETD <20 mK(通常)
Frame Rate [Full Window] プログラマブル; 0.0015Hz〜1004Hz
Integration Time 270 ns~フルフレーム
Standard Temperature Range [with band matched optics] -20°C~350°C、-10°C(顕微鏡用)
Optional Temperature Range [with band matched optics] 45°C~600°C(ND1); 250°C~2000°C(ND2); 500°C~3000°C(ND3)
Filtering 電動4ポジションフィルターホイール、標準1インチフィルター
Focus マニュアル
イメージングとレンズ
Available Lenses 17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm
Camera f_number f/4.1
Close_up Lenses_Microscopes 1x、3x
Detector Pitch 25 µm
Detector Type FLIRインジウムアンチモン(InSb)
Digital Zoom 1x、4x、4:3
Dynamic Range 14ビット
Filtering 電動4ポジションフィルターホイール、標準1インチフィルター
Focus マニュアル
Frame Rate [Full Window] プログラマブル; 0.0015Hz〜1004Hz
Image Time Stamp 内部の精密なタイムスタンプ IRIG-B AMデコーダ、TSPIアキュレート
Integration Time 270 ns~フルフレーム
Lens Interface FLIR FPO(4タブバヨネット)
NETD <20 mK(通常)
On Camera Image Storage RAM(揮発性):16GB、最大26,000フレームのフルフレーム
SSD(不揮発性):512GB、>4TBに対応
Operability ≥99.8%(通常 ≥99.95%)
Overlay 完全にカスタマイズ可能
Palette 選択可能な8ビット
Pixel Clock 355 MHz
Radiometric Data Streaming ギガビットイーサネット(GigE Vision)、カメラリンク、CoaXPress(CXP)の同時使用
Readout Modes 読み出し中に非同期露光;非同期露光後に読み出し
Readout Type スナップショット
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling クローズドサイクルロータリー
Spectral Range 3.0~5.0 µm
Standard Video HDMI、SDI、NTSC、PAL
Subwindow Modes フレキシブルウィンドウイング(32コラム1ステップ、4列)
Video Modes HD:720p/50/59.9 Hz、1080p/25/29.9 Hz、SD:NTSC、PAL
測定解析
Accuracy ≤100°C、±2°C精度(通常±1°C); >100°C 測定値の±2%(通常±1%)
Ambient Drift Compensation [with factory cal]
Automatic Gain Control マニュアル、リニア、プラトーイコーライゼイション、ROI、DDE
Optional Temperature Range [with band matched optics] 45°C~600°C(ND1); 250°C~2000°C(ND2); 500°C~3000°C(ND3)
Standard Temperature Range [with band matched optics] -20°C~350°C、-10°C(顕微鏡用)
通信とデータ保存
Command and Control GigE、USB、RS-232、カメラリンク、CXP(GigEまたはCXP上でGenICamプロトコルに対応)
Synchronization Modes 同期入力、同期出力、トリガー入力
一般仕様
Size [L x W x H ] w_o Lens 249 × 157 × 147 mm(9.8 × 6.2 × 5.8インチ)
Weight [without lens] 6.35 kg
電源
Power 24 VDC(<50 W定常状態)
環境と認定
Mounting 2 × 1/4インチ -20、1 × 3/8インチ -16、4 × #10 -24、側面: 3 × 1/4インチ -20(各側面)
Operating Temperature Range -20℃~50℃
Shock_vibration 40 g、11 msec ½正弦パルス/4.3 g RMSランダム振動、全3軸

Accessories

Resources & Support

Datasheet

X6900sc Datasheet

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Brochure

Thermal Research And Science Brochure

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.