비고: 추가 Cx 시리즈 지원 리소스는 Support.FLIR.com 참조하십시오.


Cx-시리즈
Flir Cx 시리즈 소형 열화상 카메라는 포켓 휴대형 검사 도구로, 문제를 식별하고 해결하는 데 편리한 열화상 장비가 필요한 전문가에게 적합합니다. Flir의 특허 받은 MSX®(Multi-Spectral Dynamic Imaging)로 향상된 풍부한 디테일의 이미지를 사용하여 대상 자산의 열 차이를 신속하게 검사하고 분석한 다음 공유, 저장, 분석 및 보고를 위해 이 데이터를 자동으로 Flir Ignite™ 클라우드에 업로드합니다.
Cx-시리즈는 도입부 C3-X부터 고해상도 신제품 C8에 이르기까지 다양한 옵션을 갖추고 있으며, 미화 1,000달러 미만의 예산에 맞게 설계된 사용하기 쉽고 운반하기 쉬운 솔루션을 제공합니다.
Flir Cx 시리즈의 장점
사용하기 쉬운 포켓 휴대형 Cx 시리즈 카메라는 즉시 공유, 분석 및 보고할 수 있는 열화상 이미지의 숨겨진 결함을 캡처하여 건물, 기계 및 전기 검사를 가속화합니다.
Flir Cx-시리즈로 정기적인 열 검사를 통해 비용이 많이 드는 가동 중단 시간을 방지하십시오. 사용자는 열화상 이미지를 신속하게 기록하고 Ignite™ 클라우드에 자동으로 업로드할 수 있습니다. 이 경우 고급 보고서 템플릿은 수동 단계를 제거하여 기술자가 서류 작업 대신 문제 해결에 집중할 수 있습니다.
Cx 시리즈 열화상 카메라를 사용하여 정기적인 건물 및 HVAC 검사를 통해 숨겨진 물 손상, 절연 구멍, 공기 누출 등을 찾아 보십시오. Flir 특허 받은 MSX 이미징은 현장에서 문제를 진단하는 데 필요한 명확한 세부 이미지를 제공합니다.
전기 자동차, 기계 시스템 등에 대해 최대 40% 더 효율적인 검사로 인건비를 절감하십시오. 연결된 워크플로우를 통해 팀은 결함을 더 빠르게 식별하고 더 빨리 조치를 취하여 예상치 못한 수리를 줄일 수 있습니다.

Flir MSX 다중 스펙트럼 동적 이미징
MSX®는 시각적 스펙트럼과 열 스펙트럼을 결합하여 풍부한 디테일의 열화상 이미지를 생성하는 특허 받은 Flir 이미징 기술입니다.
Flir의 고유한 온보드 프로세서를 기반으로 하는 이 혁신적인 기술은 내부 디지털 카메라를 사용하여 열화상 이미지를 실시간으로 향상시킵니다. MSX는 고대비 시각적 이미지를 사용하여 전체 열화상 이미지 위에 장면의 주요 측면을 엠보싱합니다.

업로드, 편집, 공유 및 보고
Flir Cx 시리즈 카메라는 Flir Ignite로 자동 이미지 업로드를 제공하므로 이미지를 즉시 공유하거나 편집하거나 전문 보고서를 생성할 수 있습니다. 현장에서 열화상 이미지를 분석하고 파일을 사용자 지정 폴더로 이동하여 정리된 상태를 유지한 다음 암호로 보호된 링크를 사용하여 동료 및 고객과 결과를 공유합니다. 추가 분석을 위해 파일을 컴퓨터에 동기화하고 Ignite의 통합 보고 도구를 사용하여 세부 보고서를 생성할 수도 있습니다.
어떤 카메라를 선택해야 합니까?
C3-X
- 128 x 96 열 분해능
- 최대 300C의 온도 측정
- 자동 레벨/스팬
적외선 해상도
128 × 96 픽셀
열 감도_NETD
<70 mK
정확도
0 ~ 100°C: ±3°C, 100 ~ 300°C: ±3% [주위 온도(실온) 기준 15~35°C 및 사물 온도 0°C 초과 시]
C5
- 160 x 120 열 분해능
- 최대 400°C의 온도 측정
- 1-Touch 레벨/스팬 조정 가능한 대비
정확도
주위 온도(실온) 기준 15 ~ 35°C 및 사물 온도 0°C 초과, 1°C ~ 100°C: ±3°C, 100 ~ 400°C: ±3%
디지털 카메라
5 MP
이미지 모드
적외선 이미지, 실화상 이미지, MSX(열화상에 실화상 정보가 더해진 이미지), 픽처-인-픽처(실화상에 적외선을 적용한 이미지)
C8
- 320 × 240 열 분해능
- 최대 450°C의 온도 측정
- 1-Touch 레벨/스팬 조정 가능한 대비
적외선 해상도
320 × 240픽셀
열 감도_NETD
<50mK
정확도
주변 온도에서의 정확성 10°C~35°C 및 0°C 이상의 물체 온도:
• 0°C~100°C: ±2°C
± 100°C~450°C: ±2%
적외선 해상도
128 × 96 픽셀
정확도
주위 온도(실온) 기준 15 ~ 35°C 및 사물 온도 0°C 초과, 1°C ~ 100°C: ±3°C, 100 ~ 400°C: ±3%
적외선 해상도
320 × 240픽셀
열 감도_NETD
<70 mK
디지털 카메라
5 MP
열 감도_NETD
<50mK
정확도
0 ~ 100°C: ±3°C, 100 ~ 300°C: ±3% [주위 온도(실온) 기준 15~35°C 및 사물 온도 0°C 초과 시]
이미지 모드
적외선 이미지, 실화상 이미지, MSX(열화상에 실화상 정보가 더해진 이미지), 픽처-인-픽처(실화상에 적외선을 적용한 이미지)
정확도
주변 온도에서의 정확성 10°C~35°C 및 0°C 이상의 물체 온도:
• 0°C~100°C: ±2°C
± 100°C~450°C: ±2%
리소스 및 지원
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Software Download
FLIR Thermal Studio Installer
Firmware Download
FLIR Camera Firmware - C8
Firmware Download
FLIR Camera Firmware - Cx
Datasheet
C3-X 데이타 쉬트
- 1
- 2
채팅
오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.
(상담원이 있는 경우)
전화 지원
제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724
서비스, 수리 및 교정
Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724
아메리카
서비스 센터 연락처 |
전화 |
서비스, 수리 또는 보정 요청 |
이메일 보내기 |
|---|---|---|---|
| 미국 |
수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687 현지: +1 603 881 5200 |
||
| 캐나다 | 800 613 0507 | RMA 제출 | |
| 남미 및 중미 | 0800 878 2486 | ||
유럽 |
|||
| 벨기에 | +32 (0)56 363 041 | ||
| 에스토니아 | +3726063976 | ||
| 독일 | +49 (0)69 95 00 900 | ||
| 이탈리아 | +390294753491 | ||
| 스웨덴 | +46 (0)8 753 25 00 | ||
| 아랍에미리트연합 | +971 4 802 4999 | ||
| 영국 | +44 (0)1732 220 011 | ||
아시아 태평양 |
|||
| 호주 | +44 (0)1732 220 011 | ||
| 중국 | +44 (0) 1245 453 414 | ||
| 인도 델리 | +91 11 47212002 | ||
| 인도 파리다바드 | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| 일본 | +81-3-6721-6648 | ||
| 싱가포르 | +65 8787 0884 | ||
| 대한민국 | +82 2 565 2714 | ||