열화상 카메라

빠르고 정확한 의사결정을 지원하는 열화상 솔루션

Flir T 시리즈

공장의 안정적인 운영을 유지하거나 전력 공급 네트워크를 관리해야 하는 환경에서는, 장비 이상을 빠르게 발견하고 예방하는 것이 무엇보다 중요합니다. Flir T-시리즈 열화상카메라는 장비를 보다 안전하게 점검하고 예상치 못한 고장을 예방할 수 있도록 뛰어난 유연성, 정밀도, 그리고 다양한 전문 기능을 제공합니다.

우수한 측정 범위와 고해상도 열화상 성능은 물론, 장시간 작업에도 편안한 인체공학적 설계까지 갖춰 전문 열화상 진단 업무에 최적화되어 있습니다.

T500-시리즈의 180° 회전 광학 블록부터 T1K 전용 OSX™ Precision HDIR 광학 시스템까지, Flir T-시리즈는 설계와 성능 모두에서 한 단계 높은 기준을 제시합니다.

어떤 환경에서도 빠르고 유연하며 정확하게

Flir T800-시리즈 고성능 열화상 카메라는 새롭게 추가된 T865 모델과 함께, 예지·예방 정비를 위한 새로운 기준을 제시합니다. 또한 옵션형 온보드 Inspection Routing 기능을 지원해 더욱 높은 수준의 정밀성과 유연성을 제공합니다. 유연하고 혁신적인 이 열화상 카메라를 활용하면 정기적인 예지 정비를 통해 예상치 못한 정전이나 설비 가동 중단과 같은 비용 손실을 효과적으로 예방할 수 있습니다.

전문가를 위한 기능과 인체공학적 설계

유연한 화면 시야와 회전형 광학 블록을 통해 더욱 편안하게 작업해보세요. T1K의 회전형 광학 블록은 접근이 어려운 각도에서도 손쉽게 측정을 지원합니다. 또한 프로그래밍 가능한 버튼, 터치스크린 기반 메뉴 조작, 뛰어난 HD 해상도를 통해 더욱 효율적이고 편리한 검사 환경을 제공합니다.

숨겨진 이상을 발견하고 수리 결과까지 정확하게

새로운 Flir T500-Series는 열점(Hot Spot)과 잠재적인 이상 부위를 보다 정확하게 진단할 수 있도록 전문가에게 필요한 기능을 제공합니다. 180° 회전 렌즈 플랫폼과 밝은 4인치 LCD를 탑재한 Flir T530/T540은 다양한 환경에서 접근이 어려운 부품까지 보다 편리하게 점검할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 고급 측정 기능, 레이저 보조 오토포커스, 그리고 Flir의 업계 최고 수준 열화상 품질을 통해 문제를 더욱 빠르고 정확하게 발견하고 진단할 수 있습니다.

Now Playing

어떤 환경에서도 빠르고 유연하며 정확하게
어떤 환경에서도 빠르고 유연하며 정확하게

Now Playing

전문가를 위한 기능과 인체공학적 설계
전문가를 위한 기능과 인체공학적 설계

Now Playing

숨겨진 이상을 발견하고 수리 결과까지 정확하게
숨겨진 이상을 발견하고 수리 결과까지 정확하게

2개의 시야각, 1개의 렌즈, 타협 없는 성능.

FLIR FlexView® 듀얼 시야 렌즈

T1K HD 열화상 카메라

50년 이상의 기술 경험을 바탕으로 완성된 뛰어난 열화상 성능을 경험해보세요.
새롭게 설계된 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 최대 3.1MP 해상도, 그리고 Flir OSX™ Precision HDIR 렌즈를 탑재한 T1K는 작업 효율을 높이고 보다 전문적인 진단 업무를 지원하는 최상급 열화상 솔루션입니다.

T800-시리즈 고성능 열화상 카메라

T800-시리즈는 컬러 뷰파인더와 밝은 LCD 디스플레이를 탑재해 강한 햇빛 등 까다로운 실외 환경에서도 보다 편리하게 점검할 수 있도록 지원합니다.

또한 180° 회전 렌즈 플랫폼과 인체공학적 설계를 통해 사용자는 이상이 발생한 부품을 더욱 빠르고 편안하게 진단할 수 있습니다.

옵션형 6° 망원 렌즈를 사용하면 먼 거리에서도 작은 대상의 온도를 더욱 정확하게 측정할 수 있어 다양한 산업 현장에서 높은 활용성을 제공합니다.

T500-시리즈 전문가용 열화상카메라

새롭게 설계된 인체공학적 T-시리즈를 통해 열화상 점검을 더욱 간편하게 수행하고, 현장 작업 시간을 줄여보세요.

180° 회전 광학 블록부터 더욱 간편해진 최신 연결 기능까지, T500-시리즈는 핫 스팟과 잠재적인 이상 부위를 보다 빠르고 효율적으로 발견할 수 있도록 지원합니다.

어떤 카메라를 선택해야 합니까?

T1010

T1010

  • 1024 × 768 열 분해능
  • 최대 650°C의 온도 측정
  • <25mK NETD
제품 보기

적외선 해상도

1024 × 768; UltraMax 사용 최대 3.1MP

열 감도_NETD

<25mK @ 30°C

시야각 (FOV) [시야각 (FOV)]

FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°

T1040

T1040

  • 1024 × 768 열 분해능
  • 최대 2000°C의 온도 측정
  • <20mK NETD
제품 보기

적외선 해상도

1024 × 768; UltraMax 사용 최대 3.1MP

열 감도_NETD

+30°C에서 <20mK

시야각 (FOV) [시야각 (FOV)]

FLIR T1040, 12°: 12° × 9°
FLIR T1040, 28°: 28° × 21°
FLIR T1040, 45°: 45° × 34°

T530

T530

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Measures temperatures up to1500°C (2732°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
제품 보기

적외선 해상도

320 × 240 (76,800 pixels)

열 감도_NETD

<40 mK, 24° @ 30°C (86°F)

정확도

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

T540

T540

  • 464 × 348 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
제품 보기

적외선 해상도

464 × 348 pixels

열 감도_NETD

<40 mK, 80° @ 30°C (86°F)

정확도

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

적외선 해상도

1024 × 768; UltraMax 사용 최대 3.1MP

적외선 해상도

1024 × 768; UltraMax 사용 최대 3.1MP

적외선 해상도

320 × 240 (76,800 pixels)

적외선 해상도

464 × 348 pixels

열 감도_NETD

<25mK @ 30°C

열 감도_NETD

+30°C에서 <20mK

열 감도_NETD

<40 mK, 24° @ 30°C (86°F)

열 감도_NETD

<40 mK, 80° @ 30°C (86°F)

시야각 (FOV) [시야각 (FOV)]

FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°

시야각 (FOV) [시야각 (FOV)]

FLIR T1040, 12°: 12° × 9°
FLIR T1040, 28°: 28° × 21°
FLIR T1040, 45°: 45° × 34°

정확도

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

정확도

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

T560

T560

  • 640 × 480 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
제품 보기

적외선 해상도

640 × 480픽셀

열 감도_NETD

<50mK @ 30°C/86°F (14° 렌즈), <40mK @ 30°C/86°F (24° 렌즈), <30mK @ 30°C/86°F (42° 렌즈),<50mK @ 30°C (86°F)

정확도

±2°C 또는 판독값의 ±2%

T840

T840

  • 464 × 348 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
제품 보기

적외선 해상도

464 x 348 (161,472 pixels)

열 감도_NETD

<30 mK at 30°C (42° lens)

정확도

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

T860

T860

  • 640 × 480 열 분해능
  • 최대 2000°C의 온도 측정
  • 1-Touch 레벨/스팬 조정 가능한 대비
제품 보기

적외선 해상도

640 × 480픽셀

열 감도_NETD

<30°C에서 30mK(렌즈 42°개), 30°C에서 <40mK(렌즈 24°개), 30°C에서 <50mK(렌즈 14°개)

정확도

±2°C 또는 판독값의 ±2%

T865

T865

  • 640 × 480 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
제품 보기

적외선 해상도

640 × 480 pixels

열 감도_NETD

<40 mK (24°lens) or <50 mK (14°, 6° lens) @ 30°C (86°F)

정확도

±1°C (±1.8°F): 5 to 100°C (41 to 212°F), ±1%: 100 to 120°C (212 to 248°F), ±2°C (±3.6°F): -40 to 100°C (-40 to 212°F), ±2%: 100 to 650°C (212 to 1202°F), 300 to 2000°C (572 to 3632°F)

적외선 해상도

640 × 480픽셀

적외선 해상도

464 x 348 (161,472 pixels)

적외선 해상도

640 × 480픽셀

적외선 해상도

640 × 480 pixels

열 감도_NETD

<50mK @ 30°C/86°F (14° 렌즈), <40mK @ 30°C/86°F (24° 렌즈), <30mK @ 30°C/86°F (42° 렌즈),<50mK @ 30°C (86°F)

열 감도_NETD

<30 mK at 30°C (42° lens)

열 감도_NETD

<30°C에서 30mK(렌즈 42°개), 30°C에서 <40mK(렌즈 24°개), 30°C에서 <50mK(렌즈 14°개)

열 감도_NETD

<40 mK (24°lens) or <50 mK (14°, 6° lens) @ 30°C (86°F)

정확도

±2°C 또는 판독값의 ±2%

정확도

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

정확도

±2°C 또는 판독값의 ±2%

정확도

±1°C (±1.8°F): 5 to 100°C (41 to 212°F), ±1%: 100 to 120°C (212 to 248°F), ±2°C (±3.6°F): -40 to 100°C (-40 to 212°F), ±2%: 100 to 650°C (212 to 1202°F), 300 to 2000°C (572 to 3632°F)

리소스 및 지원

비고: 추가적인 T 시리즈 지원 관련 자료는 Support.Flir.com을 방문하십시오. 

녹화된 웨비나

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

방법 알아보기

녹화된 웨비나

Thermal Home/Building Inspection Webinar

지금 보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

T1K Science 브로셔

User Manual

T10xx Series 사용자 메뉴얼

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

Selection Guide

FLIR 휴대형 열화상 카메라 제품 비교 매트릭스

Datasheet

FLIR T1040 데이터 시트

Brochure

T1040 브로셔

User Manual

FLIR T5xx Series 사용자 메뉴얼

Brochure

FLIR T500-Series 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

 

 

 

정보 요청

Optin

By submitting you agree to FLIR's privacy policy and cookie policy.