비고: 추가적인 T 시리즈 지원 관련 자료는 Support.Flir.com을 방문하십시오.


빠르고 정확한 의사결정을 지원하는 열화상 솔루션
Flir T 시리즈
공장의 안정적인 운영을 유지하거나 전력 공급 네트워크를 관리해야 하는 환경에서는, 장비 이상을 빠르게 발견하고 예방하는 것이 무엇보다 중요합니다. Flir T-시리즈 열화상카메라는 장비를 보다 안전하게 점검하고 예상치 못한 고장을 예방할 수 있도록 뛰어난 유연성, 정밀도, 그리고 다양한 전문 기능을 제공합니다.
우수한 측정 범위와 고해상도 열화상 성능은 물론, 장시간 작업에도 편안한 인체공학적 설계까지 갖춰 전문 열화상 진단 업무에 최적화되어 있습니다.
T500-시리즈의 180° 회전 광학 블록부터 T1K 전용 OSX™ Precision HDIR 광학 시스템까지, Flir T-시리즈는 설계와 성능 모두에서 한 단계 높은 기준을 제시합니다.
어떤 환경에서도 빠르고 유연하며 정확하게

2개의 시야각, 1개의 렌즈, 타협 없는 성능.
FLIR FlexView® 듀얼 시야 렌즈

T1K HD 열화상 카메라
50년 이상의 기술 경험을 바탕으로 완성된 뛰어난 열화상 성능을 경험해보세요.
새롭게 설계된 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 최대 3.1MP 해상도, 그리고 Flir OSX™ Precision HDIR 렌즈를 탑재한 T1K는 작업 효율을 높이고 보다 전문적인 진단 업무를 지원하는 최상급 열화상 솔루션입니다.

T800-시리즈 고성능 열화상 카메라
T800-시리즈는 컬러 뷰파인더와 밝은 LCD 디스플레이를 탑재해 강한 햇빛 등 까다로운 실외 환경에서도 보다 편리하게 점검할 수 있도록 지원합니다.
또한 180° 회전 렌즈 플랫폼과 인체공학적 설계를 통해 사용자는 이상이 발생한 부품을 더욱 빠르고 편안하게 진단할 수 있습니다.
옵션형 6° 망원 렌즈를 사용하면 먼 거리에서도 작은 대상의 온도를 더욱 정확하게 측정할 수 있어 다양한 산업 현장에서 높은 활용성을 제공합니다.

T500-시리즈 전문가용 열화상카메라
새롭게 설계된 인체공학적 T-시리즈를 통해 열화상 점검을 더욱 간편하게 수행하고, 현장 작업 시간을 줄여보세요.
180° 회전 광학 블록부터 더욱 간편해진 최신 연결 기능까지, T500-시리즈는 핫 스팟과 잠재적인 이상 부위를 보다 빠르고 효율적으로 발견할 수 있도록 지원합니다.
어떤 카메라를 선택해야 합니까?
T1010
- 1024 × 768 열 분해능
- 최대 650°C의 온도 측정
- <25mK NETD
적외선 해상도
1024 × 768; UltraMax 사용 최대 3.1MP
열 감도_NETD
<25mK @ 30°C
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)]
FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
T1040
- 1024 × 768 열 분해능
- 최대 2000°C의 온도 측정
- <20mK NETD
적외선 해상도
1024 × 768; UltraMax 사용 최대 3.1MP
열 감도_NETD
+30°C에서 <20mK
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)]
FLIR T1040, 12°: 12° × 9°
FLIR T1040, 28°: 28° × 21°
FLIR T1040, 45°: 45° × 34°
T530
- 320 × 240 thermal resolution
- Measures temperatures up to1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
적외선 해상도
320 × 240(76,800픽셀)
열 감도_NETD
<30mK, 42° @ +30°C<40mK, 24° @ +30°C<50mK, 14° @ +30°C<40mK, 80° @ +30°C
정확도
±2°C 또는 판독값의 ±2%
T540
- 464 × 348 thermal resolution
- Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
적외선 해상도
464 × 348픽셀
열 감도_NETD
<30mK, 42° @ 30°C<40mK, 24° @ 30°C<50mK, 14° @ 30°C<40mK, 80° @ 30°C
정확도
±2°C 또는 판독값의 ±2%
적외선 해상도
1024 × 768; UltraMax 사용 최대 3.1MP
적외선 해상도
1024 × 768; UltraMax 사용 최대 3.1MP
적외선 해상도
320 × 240(76,800픽셀)
적외선 해상도
464 × 348픽셀
열 감도_NETD
<25mK @ 30°C
열 감도_NETD
+30°C에서 <20mK
열 감도_NETD
<30mK, 42° @ +30°C<40mK, 24° @ +30°C<50mK, 14° @ +30°C<40mK, 80° @ +30°C
열 감도_NETD
<30mK, 42° @ 30°C<40mK, 24° @ 30°C<50mK, 14° @ 30°C<40mK, 80° @ 30°C
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)]
FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)]
FLIR T1040, 12°: 12° × 9°
FLIR T1040, 28°: 28° × 21°
FLIR T1040, 45°: 45° × 34°
정확도
±2°C 또는 판독값의 ±2%
정확도
±2°C 또는 판독값의 ±2%
T560
- 640 × 480 thermal resolution
- Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
적외선 해상도
640 × 480픽셀
열 감도_NETD
<50mK @ 30°C/86°F (14° 렌즈), <40mK @ 30°C/86°F (24° 렌즈), <30mK @ 30°C/86°F (42° 렌즈),<50mK @ 30°C (86°F)
정확도
±2°C 또는 판독값의 ±2%
T840
- 464 × 348 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
적외선 해상도
464× 348(161,472픽셀)
열 감도_NETD
<30°C에서 30mK(42° 렌즈), 30°C에서 <40mK(24° 렌즈), 30°C에서 <50mK(14° 렌즈)
정확도
±2°C 또는 판독값의 ±2%
T860
- 640 × 480 열 분해능
- 최대 2000°C의 온도 측정
- 1-Touch 레벨/스팬 조정 가능한 대비
적외선 해상도
640 × 480픽셀
열 감도_NETD
<30°C에서 30mK(렌즈 42°개), 30°C에서 <40mK(렌즈 24°개), 30°C에서 <50mK(렌즈 14°개)
정확도
±2°C 또는 판독값의 ±2%
T865
- 640 × 480 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
적외선 해상도
640 × 480픽셀
열 감도_NETD
<30°C에서 30mK(42° 렌즈), 30°C에서 <40mK(24° 렌즈), 30°C에서 <50mK(14° 렌즈)
정확도
±2°C 또는 판독값의 ±2%
적외선 해상도
640 × 480픽셀
적외선 해상도
464× 348(161,472픽셀)
적외선 해상도
640 × 480픽셀
적외선 해상도
640 × 480픽셀
열 감도_NETD
<50mK @ 30°C/86°F (14° 렌즈), <40mK @ 30°C/86°F (24° 렌즈), <30mK @ 30°C/86°F (42° 렌즈),<50mK @ 30°C (86°F)
열 감도_NETD
<30°C에서 30mK(42° 렌즈), 30°C에서 <40mK(24° 렌즈), 30°C에서 <50mK(14° 렌즈)
열 감도_NETD
<30°C에서 30mK(렌즈 42°개), 30°C에서 <40mK(렌즈 24°개), 30°C에서 <50mK(렌즈 14°개)
열 감도_NETD
<30°C에서 30mK(42° 렌즈), 30°C에서 <40mK(24° 렌즈), 30°C에서 <50mK(14° 렌즈)
정확도
±2°C 또는 판독값의 ±2%
정확도
±2°C 또는 판독값의 ±2%
정확도
±2°C 또는 판독값의 ±2%
정확도
±2°C 또는 판독값의 ±2%
리소스 및 지원
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Software Download
FLIR Thermal Studio Installer
Firmware Download
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]
Firmware Download
FLIR_T10xx_Update_Pack
Brochure
T1K Science 브로셔
User Manual
T10xx Series 사용자 메뉴얼
Brochure
T1040 브로셔
Datasheet
FLIR T1040 데이터 시트
- 1
- 2
채팅
오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.
(상담원이 있는 경우)
전화 지원
제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724
서비스, 수리 및 교정
Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724
아메리카
서비스 센터 연락처 |
전화 |
서비스, 수리 또는 보정 요청 |
이메일 보내기 |
|---|---|---|---|
| 미국 |
수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687 현지: +1 603 881 5200 |
||
| 캐나다 | 800 613 0507 | RMA 제출 | |
| 남미 및 중미 | 0800 878 2486 | ||
유럽 |
|||
| 벨기에 | +32 (0)56 363 041 | ||
| 에스토니아 | +3726063976 | ||
| 독일 | +49 (0)69 95 00 900 | ||
| 이탈리아 | +390294753491 | ||
| 스웨덴 | +46 (0)8 753 25 00 | ||
| 아랍에미리트연합 | +971 4 802 4999 | ||
| 영국 | +44 (0)1732 220 011 | ||
아시아 태평양 |
|||
| 호주 | +44 (0)1732 220 011 | ||
| 중국 | +44 (0) 1245 453 414 | ||
| 인도 델리 | +91 11 47212002 | ||
| 인도 파리다바드 | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| 일본 | +81-3-6721-6648 | ||
| 싱가포르 | +65 8787 0884 | ||
| 대한민국 | +82 2 565 2714 | ||