30~40배 광학 줌 및 Flir Edge AI 분석 기능이 포함된 펜던트 PTZ 카메라
Quasar 프리미엄 1080p 펜던트 PTZ 시리즈
Quasar Premium 1080p 펜던트 PTZ 시리즈는 강력한 30~40배 광학 줌과 매우 선명한 풀 HD 해상도를 결합하여 보안 팀이 광범위한 영역을 모니터링하고 먼 거리에서 세부 사항을 포착할 수 있도록 합니다. 저조도 및 야간 조건에서의 작동을 위해 설계된 통합 적외선 조명은 24시간 가시성을 보장합니다. Edge AI가 탑재된 Quasar Premium 1080p 펜던트 PTZ 시리즈는 사람과 차량을 실시간으로 지능적으로 감지하고 분류하여, 오경보를 줄이는 동시에 상황 인식을 향상시킵니다. 가장 거친 환경에서도 신뢰성을 발휘하도록 설계된 이 고속 PTZ는 중요 인프라, 도시 공간 및 경계 보안 구역을 보호하는 데 이상적입니다.

Wide-Area Coverage for Critical Infrastructure and Perimeter Security Zones
The Quasar Premium 1080p Pendant PTZ Series is built for enterprise and perimeter security with wide-area surveillance and built-in, high-end video analytics with auto-tracking and real-time object classification.

사이버 보안 및 국방수권법(NDAA) 준수
사용자가 사이트 보안을 중요하게 여기는 만큼 당사는 사용자의 데이터 보안을 중요하게 생각합니다. Flir 보안 카메라는 주요 기반시설 및 정부 애플리케이션을 위한 사이버 강화 보안 시스템에 이상적입니다. Flir 개발 제품은 내부 및 외부 취약성 테스트, 엄격한 코드 검토, 철저한 IT 프로토콜 등과 함께 당사 프로세스에 사이버 보안 고려사항을 통합하여 NDAA(미국 국방수권법) 준수 기준을 충족합니다.

비디오 분석 및 통합
United VMS는 Quasar Premium Bullet AI를 통합하고 제어하는 강력한 방법입니다. 직관적인 사용법과 필요에 따른 확장성을 제공하는 UVMS는 Bullet과 같은 고정형 카메라부터 Flir PTZ(Pan-Tilt-Zoom) 카메라까지 분석 및 추적 연동을 지원합니다.
모델 비교
Quasar™ CP-6402-30-RA
- 눈에 띄지 않는 매립형 디자인
- 1/2.8인치 CMOS 이미지 센서
- 가변 초점 4.3 - 129.0mm 30x 줌 렌즈, F/1.6
Quasar™ CP-6402-41-IA
- 펜던트 디자인
- 1/2.8인치 CMOS 이미지 센서
- 가변 초점 4.3 - 170mm 40x 줌 렌즈, F/1.6
리소스 및 지원
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35
Datasheet
FLIR Quasar Premium 1080p IR PTZ 데이터시트
Datasheet
FLIR Quasar Premium 1080p Pendant/Recessed PTZ 데이터시트