산업용 멀티미터 및 클램프 미터

안전 및 정확성을 위해 정밀 설계

Extech EX 시리즈

측정의 정확성과 안전성이 타협할 수 없는 경우 신뢰할 수 있는 도구를 갖추는 것이 중요합니다. Extech EX 시리즈 멀티미터 및 클램프 미터는 고급 진단 및 보장된 안전 메커니즘을 통해 운영 효율성을 높이고 작업장 안전을 보장하도록 설계되었습니다.

통합 안전 기능을 갖춘 EX-Series 멀티미터 및 클램프 미터는 엔지니어를 잠재적인 전기 위험으로부터 보호하면서 정확한 진단을 보장합니다. 첨단 기술이 복잡한 측정을 간소화하고 모든 판독의 신뢰성을 향상시켜 오늘날의 전문가에게 필수적인 요소입니다.

Extech EX-시리즈를 선택해야 하는 이유

경쟁력 있는 가격으로 고품질의 내구성 있고 신뢰할 수 있는 도구를 제공하겠다는 Extech의 약속은 변함없이 유지됩니다. EX-시리즈는 경제적으로 실행 가능한 최고의 성능을 제공하도록 설계되어 오늘날 시장에서 최고의 성능을 제공합니다.

어떤 전문적인 환경에서도 안전은 가장 중요하며, Extech는 고급 안전 기능을 새로운 도구에 통합하는 데 더 많은 노력을 기울였습니다. 이러한 개선은 엔지니어를 보호할 뿐만 아니라 안전하고 효과적인 작업을 수행하는 데 필수적인 도구 자체의 수명과 정확성을 보장합니다.

직관적인 인터페이스와 사용자 친화적인 설계를 갖춘 EX-Series 멀티미터 및 클램프 미터는 작업의 복잡성을 줄여 전문가들이 작업을 올바르게 수행하는 데 더 집중할 수 있게 해주고 도구 취급에 더 적은 시간을 할애할 수 있게 해줍니다.

Which Camera Should I Choose?

Extech EX505A

Extech EX505A

제품 보기
Extech EX505A-K

Extech EX505A-K

제품 보기
Extech EX520A

Extech EX520A

제품 보기
Extech EX530A

Extech EX530A

제품 보기
Extech EX623A

Extech EX623A

제품 보기
Extech EX820A

Extech EX820A

제품 보기
Extech EX840A

Extech EX840A

제품 보기
Heavy Duty True RMS Industrial Multimeter

Extech EX530A

Ideal for use in the outdoors, on boats, and in any harsh industrial environment.

1000 A Clamp Meter with IR Thermometer

Extech EX840A

Clamp meter with built-in infrared thermometer measures up to 1000 V AC/DC voltage, 1000 A AC/DC current.

Heavy Duty Industrial Multimeter Kit

Extech EX505A-K

Provides technicians with the reliable meter and necessary accessories for industrial electric troubleshooting.

Heavy Duty True RMS Industrial Multimeter

Extech EX520A

Low pass filter, LoZ mode, and 20 A max current for electrical, HVAC, and benchtop inspection work.

Heavy Duty True RMS Industrial Multimeter

Extech EX505A

Ideal for electricians, HVAC technicians, and benchtop technicians who require accuracy, durability, and safety.

1000 A True RMS AC Clamp Meter with IR

Extech EX820A

Built-in infrared thermometer monitors temperature and locates hot spots on motors and electrical devices.

600 A Dual Input Clamp Meter with IR Thermometer and NCV

Extech EX623A

Combines dual thermocouple inputs for T1, T2, and T1-T2 differential temperature measurement.

리소스 및 지원

Datasheet

Extech EX5xxA Series Datasheet GB

Datasheet

Extech EX5xxA Series Datasheet

Quick Start Guide

Extech EX520A Quick Start Guide

User Manual

Extech EX520A User Manual GB

User Manual

Extech EX520A User Manual

Quick Start Guide

Extech EX505A Quick Start Guide

User Manual

Extech EX505A User Manual GB

User Manual

Extech EX505A User Manual

Quick Start Guide

Extech EX530A Quick Start Guide

User Manual

Extech EX530A User Manual GB