FLIR Scion® 열화상 단안식 장비 시리즈 자세히 보기

FLIR Scion® OTM 및 PTM은 비슷하게 보일 수 있지만 각 장치는 고유한 환경과 다양한 사용자 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.

새로 출시된 Scion PTM(전문가용 열화상 단안식 장비)은 사법 집행 전문가를 위한 강력한 열화상 감시 장비로서, 열악한 가시성 조건에서도 위협과 팀원을 지속적으로 확인할 수 있습니다. FLIR의 TruWITNESS™ 플랫폼과의 통합을 통해 Scion PTM을 다른 도시 전반 스마트 센서와 연결하여 공공 안전 기관에 실시간으로 중앙 집중식 정보를 제공합니다.

Scion OTM(아웃도어 열화상 단안식 장비)은 아웃도어 모험가를 위해 설계된 첨단 장치로, 가장 다루기 어려운 환경을 위해 견고하게 제작되어 가시성이 낮은 환경에서도 동물 및 기타 대상 물체를 신속하게 감지할 수 있습니다. 내장된 microSD 카드 슬롯은 고품질의 열화상 이미지로 야생 동물과 마주치는 모든 상황을 포착할 수 있는 충분한 메모리를 제공하여 해당 지역을 나중에 다시 방문할 수 있습니다.

두 Scion 단안식 장비 모두 FLIR의 강력한 Boson™ 코어를 중심으로 제작되었으며 9Hz 및 60Hz 모델에서 640 및 320 해상도로 제공됩니다.

여기에서 Scion OTM에 대해, 여기에서 Scion PTM에 대해 자세히 알아보십시오.

개요 보기: FLIR Scion™ 아웃도어 열화상 단안식 장비

SHOT SHOW 2019: Gridiron Outdoors의 Mike Pawlowski가 완전히 새로운 FLIR ScionTM 아웃도어 열화상 단안식 장비를 자세히 살펴봅니다. FLIR Scion OTM는 FLIR의 강력한 Boson™ 코어를 중심으로 제작되었으며 지리 정보가 삽입된 영상과 스틸 이미지로 아웃도어 활동을 캡처할 수 있습니다.

관련 기사

제품 뉴스

FLIR Introduces Scion Thermal Monocular for Public Safety Professionals at SHOT Show 2019

Read more
Back to top