QOGI 리소스

QOGI 검증 및 연구

정량적 광학 가스 이미징(QOGI)은 다양한 통제된 테스트, 독립적인 현장 연구 및 내부 성능 평가를 통해 평가되었습니다. 이러한 노력은 이미지 기반 가스 정량화가 효과적인 경우와 한계가 있는 경우, 그리고 실제 작동 조건에서 결과를 어떻게 해석해야 하는지를 정의하는 데 도움이 됩니다.

누출 감지 및 수리(LDAR), 측정-보고-검증(MRV) 및 배출 관리 워크플로 전반에서 QOGI의 정보에 입각한 사용을 지원하는 검증 연구 및 해석에 대해 자세히 알아보십시오.

Quote Carousel

독립 현장 및 통제 방출 연구

독립적인 동료 검토 연구를 통해 QOGI의 신뢰성과 정확성이 확인되었습니다. 적절한 설정, 환경 인식 및 작업자 교육을 통해 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

기사를 읽고 QOGI가 평가되는 방식과 그 성능이 다른 측정 방식과 어떻게 비교되는지 알아보십시오. 아래를 클릭하여 특정 주제를 살펴볼 수도 있습니다.

기사 읽어 보기

비산 탄화수소 배출 정량화를 위한 광학 가스 이미징 시스템 평가

방법 21에 비해 QOGI의 우수한 정량화 정확도 및 신뢰성을 보여주는 통제 방출 연구.

연구 읽어 보기 >

QOGI 대 방법 21 정확도
QL320을 다른 정량적 기술과 비교하는 블라인드 테스트

블라인드 실외 테스트를 통해 신뢰할 수 있는 정량화를 위한 QOGI의 견고성과 운영자 기술의 중요성이 입증되었습니다.

연구 읽어 보기 >

Alberta Methane Field Challenge

Alberta의 대규모 현장 시험을 통해 시설 수준의 신속한 배출 스크리닝 및 MRV 워크플로에 대한 QOGI의 가치를 확인했습니다.

연구 읽어 보기 >

METEC QOGI 연구

METEC의 단일 블라인드 실험은 현실적인 현장 조건에서 QOGI의 실제 정확도를 검증했습니다.

연구 읽어 보기 >

QOGI 대 방법 21 정확도

내부 연구

당사의 Flir 연구 및 개발 팀은 또한 실제 적용 및 당사의 정량적 기술로서 QOGI를 검증하기 위한 테스트에 참여했습니다. 이러한 연구에서는 계량된 유량 판독값을 평가했으며 극도로 작은 비산 누출에 대한 블라인드 테스트가 포함되었습니다.

Flir METEC 제품 평가(2019년 10월)

계량된 유량 판독값을 사용하여 Colorado State University METEC 시설에서 평가한 QOGI.

TADI QOGI 블라인드 테스트(2025년 4월)

정량적 광학 가스 이미징(QOGI) 기술을 사용한 메탄 배출 측정 기술의 발전.

 

QOGI 연구가 실제 성능에 대해 밝혀낸 사실

평가 범주

검사 대상

실용적인 요점

Flir 지침

누출률 민감도
통제 및 가변 방출률 QOGI는 정의된 감지 임계값을 초과할 때 가장 잘 작동합니다. QOGI는 일반적인 규제 누출 크기와 일치할 때 이상적입니다.  U.S. EPA의 경우, 이는 종종 60g/h 이상으로 불립니다.
거리 및 형상
스탠드오프 거리 및 시야각 일관된 설정은 신뢰성을 향상시킵니다. QOGI에 대한 기본적인 이해와 교훈 검토는 긍정적인 결과를 만들어 냅니다.
환경 조건
바람, 난류, 열 대비 모든 측정 기술과 마찬가지로 특정 조건은 측정 불확실성을 증가시킵니다. 환경 조건이 결과에 미치는 영향을 포함하여 기술을 이해하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
반복성
유사한 설정에서 여러 번 측정 안정적인 워크플로가 미세 조정보다 더 중요합니다. 카메라에서 QOGI를 사용하면 워크플로를 간소화하고 더 효율적인 LDAQ 프로세스를 만드는 데 도움이 됩니다.
비교 방법
다른 측정 도구와 교차 점검 QOGI는 비교 또는 추세 분석에 사용할 때 가장 잘 맞습니다. 집계 측정은 정확도를 높이지만 FLIR는 측정당 새로운 불확실성 지표를 통해 판독당 기준으로 도움을 줍니다.

 

이미징 + 정량화 = 더 빠른 커버리지. 더 높은 효율성. 더 스마트한 의사 결정.

 

QOGI의 장점을 보여주는 인포그래픽

광학 가스 이미징과 정량화 기능을 결합함으로써, QOGI가 활성화된 워크플로는 더 빠른 커버리지와 더 효율적인 배출 검사 프로그램을 지원합니다.

 

QOGI가 실제 프로그램에 적용되는 방법

사례 연구

LDAR 프로그램

누출 우선순위 지정 및 비교 크기 지정.

스토리 읽기
애플리케이션 스토리

MRV 및 보고

다른 데이터와 함께 배출량 추정치를 지원합니다.

스토리 읽기
애플리케이션 스토리

손실 완화

QOGI를 사용하여 보이지 않는 손실을 측정 가능한 가치로 전환 

스토리 읽기

정량화를 위해 제작된 적외선 카메라

Flir는 통합 QOGI(QiC)가 포함된 G 시리즈 OGI 카메라 및 G 시리즈 액세서리 및 환경 도구를 포함하여 통합 정량화 기능을 갖춘 엔드투엔드 광학 가스 이미징 솔루션을 제공합니다. 자세히 알아보려면 아래를 클릭하십시오.


 

정보 요청

Optin

By submitting you agree to FLIR's privacy policy and cookie policy.

연락처 - 광학 가스 이미징