FLIR, 새로 출시된 GF77 Gas Find IR 시리즈를 통해 다양한 비냉각식 가스 감지 솔루션 제공


새로 출시된 FLIR GF77™ Gas Find IR 시리즈는 화학 및 산업 제조, 전력 유틸리티, 천연 가스 공급망, 식품 및 농업, 공공 안전 시설 담당자들이 각종 가스 탐지 검사 및 열 검사를 수행하는데 활용할 수 있는 비냉각식 가스 탐지 카메라 솔루션입니다. 새로 추가된 기능 가운데 가장 주목할 만한 것은 육플루오르화황, 암모니아 및 에틸렌 등 새로운 유형의 가스를 시각화하는 기능입니다. 또한, FLIR Thermal Studio Pro 및 FLIR Route Creator용 옵션 추가 기능을 통해 고온 영역까지 측정 가능한 적외선 범위, 향상된 온도 측정 정확도, 및 향상된 검사 흐름 /보고 기능도 제공합니다.
다양한 목적으로 활용이 가능한 GF77은 가스를 단순히 시각화 해주는 것 이외에도 인체 공학적이고 사용하기가 쉽도록 설계되어 있고, 적외선 온도 측정을 위해 보정되어 있어, 렌즈를 교체할 필요없이 탱크 수위 확인, 전기적 또는 기계적 문제 검사 등과 같은 예방 정비를 할 수 있는 등 다양한 기능을 갖추고 있습니다.
GF77 Gas Find IR 시리즈는 두 가지 렌즈 (표준 25° 시야각(저범위 렌즈) 또는 6° 망원(고범위 렌즈) 렌즈)를 제공합니다. 저범위 렌즈에는 메탄, 아산화질소, 이산화황, R-134a 및 R-152a를 시각화해주는 7–8.5 µm 파장 필터가, 고범위 렌즈에는 9.5–12 µm 파장을 필터링하여 육플루오르화황, 암모니아 및 에틸렌을 시각화해주는 필터가 내장되어 있습니다.
전문적인 업무를 수행하는 사용자는 저범위 및 고범위 렌즈가 모두 포함된 GF77-LR, GF77-HR 또는 GF77 중에서 자신의 니즈를 충족시켜 주는 렌즈 조합을 구매할 수 있습니다. 아울러, 각 렌즈는 구매 시, 특정 카메라 본체에 맞게 보정되어 있기 때문에 필요한 가스를 시각화하고 온도를 정확하게 측정합니다.
또한, FLIR 서비스 센터는 이미 GF77을 보유하고 있는 고객 가운데 기능 확장이 필요한 사용자가 있는 경우, 보유 중인 기기를 새로 구입한 렌즈에 맞게 보정해주고 있습니다.
GF77 Gas Find IR 시리즈는 이제, 전체 온도 범위 내에서 측정 값의 +/- 5°C에서 +/-3°C까지 향상된 정확도로 -20°C에서 500°C까지 더욱 넓은 온도 감지 범위를 갖추고 있습니다. 옵션으로 선택 가능한 온보드 라우팅 기능인 Route Creator를 사용하면, 최종 사용자가 각 현장에서 검사해야 하는 기기/설비 목록이 포함된 경로를 미리 계획함으로써 조사를 간소화하고, 예상치 못한 검사 오류나 누락 등을 피할 수도 있습니다. 반면, 보고용 부가 기능인 Thermal Studio Pro는 최종 종합 보고서를 손쉽게 작성할 수 있게 도와줍니다.
GF77 Gas Find IR 시리즈는 전 세계 어디에서나 구매가 가능하며, 구매 방법을 포함한 자세한 정보는 홈페이지(www.flir.com/GF77-series)를 방문해 주시기 바랍니다.