단종

Flir A325sc

실시간 분석을 위한 열화상 카메라

정확한 열화상과 반복 가능한 온도 검침 결과를 제공하기 위해 완벽하게 설계된 FLIR A325sc는 모든 이미지에서 76,000 개 이상의 정확한 온도 측정 결과를 제공합니다. A325sc에 장착된 비냉각식 열화상 카메라는 단속적 녹화를 위해 FLIR ResearchIR에 직접 디지털 입력을 제공하기 때문에 다양한 연구 및 과학 분야에 적합합니다.

정확하고 반복 가능한 온도 측정
A325sc는 60 Hz 속도로 이더넷 상에서 14-비트, 320 * 240 분해능, 데이터 스트리밍을 지원합니다.
GigE Vision 및 GenICam 호환성 덕분에 설정이 간편하며 타사 소프트웨어와 간편하게 통합 설치 할 수 있습니다.
A325sc는 FLIR ResearchIR 맥스 소프트웨어 또는 MathWorks, Matlab, 직관적 보기 및 녹화, 최신 프로세싱 기능과 원활하게 작동합니다.

사양

강조 표시됨
탐지기 해상도 320 x 240
해상도 320 × 240
탐지기 피치 25 µm
스펙트럼 범위 7.5 – 13.0 µm
탐지기 유형 비냉각식 마이크로볼로미터
카메라 f_값 f/1.3
동작 범위 16-비트
NETD <50 mK
프레임률 60Hz
프레임률 [전체화면] 60 Hz
표준 온도 범위 -20°C ~ 120°C 0°C ~ 350°C
선택 가능 온도 범위 최대 2,000°C
초점 자동 또는 수동(모터 구동)
이미징 및 광학
NETD <50 mK
PC를 통한 디지털 데이터 ResearchIR 소프트웨어 사용
동작 범위 16-비트
디지털 데이터 스트리밍 기가비트 이더넷(60 Hz)
렌즈_현미경 클로즈업 25 µm, 50 µm, 100 µm
무게 [렌즈 포함] 0.7 kg
사용 가능한 렌즈 76 mm (6°), 30 mm (15°), 10 mm (45°), 4 mm (90°)
스펙트럼 범위 7.5 – 13.0 µm
시간 상수 <12 ms
초점 자동 또는 수동(모터 구동)
카메라 f_값 f/1.3
클로즈_업 렌즈_현미경 NA
탐지기 유형 비냉각식 마이크로볼로미터
탐지기 피치 25 µm
탐지기 해상도 320 x 240
통합형 렌즈 18 mm (25°)
프레임률 60Hz
프레임률 [전체화면] 60 Hz
해상도 320 × 240
측정 및 분석
범프_진동 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
선택 가능 온도 범위 최대 2,000°C
정확도 검침 결과의 ±2℃ 또는 ±2%
표준 온도 범위 -20°C ~ 120°C 0°C ~ 350°C
일반
크기 [L x W x H ] (렌즈 포함) 170 × 70 × 70 mm
포장 크기 495 x 370 x 192 mm
전력
전원 12/24 VDC, 최대 24 W 절대값
환경 및 인증
마운트 장착 1/4"-20 (3 측면), 2 × M4 (3 측면)
보관 온도 범위 –40°C ~+70°C
인캡슐레이션 IP 40 (IEC 60529)
작동 온도 범위 –15°C ~ +50°C

액세서리

리소스 및 지원

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

User Manual

A3xx A6xx Series 사용자 메뉴얼

Datasheet

A325sc 데이타 쉬트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.