FLIR A400, A500, A700 과학 키트는 연구원과 엔지니어에게 정확한 온도 측정을 위한 간소화된 솔루션을 제공합니다. 간단하지만 견고한 연결을 제공하므로 테스트를 신속하게 설정하고 시작한 다음 포함된 FLIR Research Studio 소프트웨어를 사용하여 데이터를 쉽게 확인, 획득 및 분석할 수 있습니다. 표준 키트에는 FLIR A400, A500 또는 A700 이미지 스트리밍 카메라, 자동/원격 및 수동 초점 조절 기능이 있는 24° 렌즈, FLIR 매크로 모드가 포함되어 있습니다. 전문 키트는 MSX® 이미지 향상, Wi-Fi를 통한 방사 분석 데이터 전송, 소형 부품의 정확한 열 측정을 위한 클로즈업 렌즈 등의 추가 이점을 제공합니다.

타의 추종을 불허하는 최고의 정확성, 연결성, 분석 기능
활용이 간편한 FLIR Research Studio의 수집(Connect) - 조회(View) - 기록(Record) - 분석(Analyze) 기능을 이용해 열화상 데이터 수집과 분석을 빠르게 처리
다양한 렌즈를 활용하여 목표 대상을 최대한 많은 픽셀로 촬영; 선명한 자동 또는 수동 초점 조정 기능으로 열화상 측정 기능 향상
워크스테이션에 표준 PoE(이더넷 전원)와 Wi-Fi 연결로 부가적인 케이블 불필요(전문가용 키트)

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
탐지기 피치 A400, A500: 17µm
A700: 12µm
화소 피치 A400, A500: 17µm
A700: 12µm
스펙트럼 범위 7.5–14.0 µm
탐지기 유형 비냉각 방식 마이크로볼로미터
동작 범위 16비트
열 감도_NETD 렌즈에 따라 다름: <30mK~<40mK
프레임률 30Hz
표준 온도 범위 A400, A500: -20°C~120°C, 0°C~650°C, 300°C~1,500°C
A700: -20°C~120°C°, 0°C~650°C°, °;300°C~2000°C
초점 원샷 콘트라스트, 전동식, 수동
이미징 및 광학
PC로 디지털 데이터 스트리밍 표준: 포함된 Research Studio 소프트웨어를 실행 중인 워크스테이션으로 기가비트 이더넷(RTSP, GigE Vision)
프로페셔널: 포함된 Research Studio 소프트웨어를 실행하는 워크스테이션으로 기가비트 이더넷(RTSP, GigE Vision) 또는 Wi-Fi 스트림
동작 범위 16비트
렌즈 표준: 24°
프로페셔널: 24°, 2.0x Macro
렌즈 구분 자동
매크로 모드 포함
무게 [렌즈 포함] 0.82kg
사용 가능한 렌즈 2.x 매크로, 6°, 14°, 42°, 80°
스펙트럼 범위 7.5–14.0 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 24° × 18°
실화상 카메라 표준: 액세서리 옵션
프로페셔널: 1280 × 960
열 감도_NETD 렌즈에 따라 다름: <30mK~<40mK
옵션형 렌즈 DFOV (24°/14°), 6°, 14°, 42°, 80°
이미지 모드 MSX®, 사진 속 사진, 블렌딩, 퓨젼
적외선 해상도 A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
초점 원샷 콘트라스트, 전동식, 수동
최소 초점 거리 2.0x 매크로: 18mm 24°: 0.15m 24° 매크로 모드 포함: 17mm 42°: 0.15m 14°: 1.0m 6°: 5.0m DFOV (24°/14°): 0.18m 및 1.0m
탐지기 유형 비냉각 방식 마이크로볼로미터
탐지기 피치 A400, A500: 17µm
A700: 12µm
프레임률 30Hz
화소 피치 A400, A500: 17µm
A700: 12µm
측정 및 분석
정확도 A400: ±2°C 또는 주변 온도 15°C~35°C에 대한 판독값의 ±2%, 0°C 이상의 개체 온도
A500, A700: ±2°C 또는 주변 온도 15°C~35°C에 대한 판독값의 ±2%, 0°C 이상의 개체 온도
표준 온도 범위 A400, A500: -20°C~120°C, 0°C~650°C, 300°C~1,500°C
A700: -20°C~120°C°, 0°C~650°C°, °;300°C~2000°C
통신 및 데이터 저장 공간
WiFi 표준: 옵션 기능
프로페셔널: 커넥터: 암 RP-SMA 표준: IEEE802.11a/b/g/n연결: P2P(애드혹) 또는 인프라(네트워크)
디지털 I_O 커넥터 유형 M12 수 12핀 A-코드(외부 전원 공유)
디지털 입력 항목 2x 광학 절연, Vin(저) = 0–1.5V, Vin(고) = 3–25V
디지털 출력 3× 광학 절연, 0–48 VDC, 최대 350 mA(60°C에서 200mA로 정격 감소). Solid-state opto relay, 1× dedicated as fault output (NC)
이더넷 이미지 스트리밍
이더넷 전원 Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af 등급 3
이더넷 커넥터 유형 M12 8핀 X 코드, 암
이더넷 통신 GigE Vision 버전 1.2, 클라이언트 API GenICam 호환, TCP/IP 소켓 기반(FLIR 독점)
제어 및 조종 표준: 기가비트 이더넷(RTSP, GigE Vision)
프로페셔널: 기가비트 이더넷(RTSP, GigE Vision), Wi-Fi
일반
크기 [L x W x H ] (렌즈 포함) 123mm × 77mm × 77mm
전력
외부 전압 18-56VDC, 8W 최대
전원 24/48V DC 8W 최대
전원 연결 M12 수 12핀 A-코드(디지털 I/O와 공유)
전원 케이블 구성 Power over Ethernet 또는 외부
환경 및 인증
마운트 장착 2개 측면에 UNC ¼″-20 4개 측면에 4× M4
보관 온도 범위 IEC 68-2-1 및 IEC 68-2-2, 16시간 동안 -40°C~70°C
인캡슐레이션 IEC 60529, IP54, IP66 (액세서리 포함)
작동 온도 –-20°C~50°C:° -20°C~40°C (자유공기 중에서)• 40°C~50°C (냉각판 액세서리 위에 장착됨)• 카메라 케이스 최대 온도: 65°C
진동 IEC 60068-2-6, 10–58Hz에서 0.15mm 및 58–500Hz에서 2g, 정현파 IEC 61373 카테고리 1(레일웨이)
충격 IEC 60068-2-27, 25g

액세서리

리소스 및 지원

비고: 추가 지원 관련 자료는 Support.FLIR.com을 방문하십시오. 

기본 지식 정보

FLIR A 시리즈 기능 비교 매트릭스 - 이미지 스트리밍 카메라

방법 알아보기

Datasheet

FLIR Series A (A400 A700) 과학 키트 데이터시트

Brochure

FLIR 전자 설계 및 테스트(EDT) 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.