FLIR A655sc

고해상도 과학 등급 장파장 적외선 (LWIR) 카메라

구매후 정보 문의

비냉각식 디텍터, 고해상도 성능 그리고 과학자와 연구자가 FLIR로부터 기대할 수 있는 모든 첨단 기능을 갖춘 A655sc는 새로운 차원의 경제적인 과학연구 열화상 및 측정을 제공합니다.

제품 R&D를 위한 열화상
FLIR A655sc는 640 x 480픽셀 마이크로볼로미터를 탑재하여 30mK의 미만의 미세한 온도 차이까지 감지하여 원거리에서도 높은 정확도를 제공합니다.
고속 프로세스를 위해 50 Hz 또는 최대 200 Hz의 윈도우 모드에서 풀프레임 16 비트 데이터를 스트리밍합니다.
GigE Vision을 통해 100 미터까지 저가의 표준 케이블을 이용해 빠르게 이미지를 전송할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
해상도 640 × 480
탐지기 피치 17µm
스펙트럼 범위 7.5–14.0µm
탐지기 유형 비냉각 방식 마이크로볼로미터
카메라 f_값 f/1.0
동작 범위 16비트
NETD <30mK
프레임률 [전체화면] 50Hz
최대 프레임률 [화면 최소화 시] 200Hz (640 × 120)
표준 온도 범위 –40°C~150°C 100°C~650°C
선택 가능 온도 범위 최대 2,000°C
초점 자동 또는 수동(전동식)
이미징 및 광학
NETD <30mK
동작 범위 16비트
디지털 데이터 PC를 통해 ResearchIR 소프트웨어 사용
디지털 데이터 스트리밍 기가비트 이더넷(50/100/200 Hz) USB (25/50/100 Hz)
사용 가능한 렌즈 NA
서브 윈도우 모드 사용자 선택 가능 640 × 240 또는 640 × 120
스펙트럼 범위 7.5–14.0µm
시간 상수 <8 ms
시야각 (FOV) A655sc, FOV 15°: 15° × 11° (19° 대각선)
A655sc, FOV 25°: 25° × 19° (31° 대각선)
A655sc, FOV 45°: 45° × 34° (55° 대각선)
A655sc, FOV 7°: 7° × 5.3° (8.7° 대각선으로)
A655sc, FOV 80°: 80° × 64.4° (92.8° 대각선)
초점 자동 또는 수동(전동식)
최대 프레임률 [화면 최소화 시] 200Hz (640 × 120)
카메라 f_값 f/1.0
클로즈_업 렌즈_현미경 클로즈업 25 µm, 50 µm, 100 µm
탐지기 유형 비냉각 방식 마이크로볼로미터
탐지기 피치 17µm
프레임률 [전체화면] 50Hz
해상도 640 × 480
측정 및 분석
범프_진동 25g (IEC 60068-2-29) / 2g (IEC 60068-2-6)
선택 가능 온도 범위 최대 2,000°C
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
표준 온도 범위 –40°C~150°C 100°C~650°C
일반
무게 A655sc, FOV 15°: 0.92kg
A655sc, FOV 25°: 0.90kg
A655sc, FOV 45°: 0.94kg
A655sc, FOV 7°: 1.61kg
A655sc, FOV 80°: 1.17kg
크기 [L x W x H ] (렌즈 제외) 216 × 73 × 75mm
포장 크기 370 x 180 x 550mm
전력
전원 12/24 VDC, 24 W 절대 최대
환경 및 인증
마운트 장착 1/4"-20 (3개 측면에서), 2 x M4 (3개 측면에서)
보관 온도 범위 -40°C~70°C
인캡슐레이션 IP 30(IEC 60529)
작동 온도 범위 -15°C~50°C

액세서리

리소스 및 지원

Datasheet

A655sc 데이타 쉬트

User Manual

A3xx A6xx Series 사용자 메뉴얼

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Brochure

FLIR 자동화 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.