FLIR A655sc

고해상도 과학 등급 장파장 적외선 (LWIR) 카메라

구매후 정보 문의

비냉각식 디텍터, 고해상도 성능 그리고 과학자와 연구자가 FLIR로부터 기대할 수 있는 모든 첨단 기능을 갖춘 A655sc는 새로운 차원의 경제적인 과학연구 열화상 및 측정을 제공합니다.

제품 R&D를 위한 열화상
FLIR A655sc에는 640 x 480 픽셀 마이크로볼로미터가 장착되어 있어 먼 거리에서도 정확성을 보장하기 위해 <30 mK 수준의 작은 온도차를 탐지할 수 있습니다.
고속 프로세스를 위해 50 Hz 또는 최대 200 Hz의 윈도우 모드에서 풀프레임 16 비트 데이터를 스트리밍합니다.
GigE Vision을 통해 100 미터까지 저가의 표준 케이블을 이용해 빠르게 이미지를 전송할 수 있습니다.

사양

Highlighted
Resolution 640 × 480
Detector Pitch 17µm
Spectral Range 7.5–14.0µm
Detector Type 비냉각 방식 마이크로볼로미터
Camera f_number f/1.0
Dynamic Range 16비트
NETD <30mK
Frame Rate [Full Window] 50Hz
Max Frame Rate [at Min Window] 200Hz (640 × 120)
Standard Temperature Range –40°C~150°C 100°C~650°C
Optional Temperature Range 최대 2,000°C
Focus 자동 또는 수동(전동식)
이미징 및 광학
Available Lenses NA
Camera f_number f/1.0
Close_up Lenses_Microscopes 클로즈업 25 µm, 50 µm, 100 µm
Detector Pitch 17µm
Detector Type 비냉각 방식 마이크로볼로미터
Digital Data PC를 통해 ResearchIR 소프트웨어 사용
Digital Data Streaming 기가비트 이더넷(50/100/200 Hz) USB (25/50/100 Hz)
Dynamic Range 16비트
Field of View A655sc, FOV 15°: 15° × 11° (19° 대각선)
A655sc, FOV 25°: 25° × 19° (31° 대각선)
A655sc, FOV 45°: 45° × 34° (55° 대각선)
A655sc, FOV 7°: 7° × 5.3° (8.7° 대각선으로)
A655sc, FOV 80°: 80° × 64.4° (92.8° 대각선)
Focus 자동 또는 수동(전동식)
Frame Rate [Full Window] 50Hz
Max Frame Rate [at Min Window] 200Hz (640 × 120)
NETD <30mK
Resolution 640 × 480
Spectral Range 7.5–14.0µm
Subwindow Modes 사용자 선택 가능 640 × 240 또는 640 × 120
Time Constant <8 ms
측정 및 분석
Accuracy ±2°C 또는 판독값의 ±2%
Bump_Vibration 25g (IEC 60068-2-29) / 2g (IEC 60068-2-6)
Optional Temperature Range 최대 2,000°C
Standard Temperature Range –40°C~150°C 100°C~650°C
일반
Packaging Size 370 x 180 x 550mm
Size [L x W x H ] w_o Lens 216 × 73 × 75mm
Weight A655sc, FOV 15°: 0.92kg
A655sc, FOV 25°: 0.90kg
A655sc, FOV 45°: 0.94kg
A655sc, FOV 7°: 1.61kg
A655sc, FOV 80°: 1.17kg
전력
Power 12/24 VDC, 24 W 절대 최대
환경 및 인증
Encapsulation IP 30(IEC 60529)
Mounting 1/4"-20 (3개 측면에서), 2 x M4 (3개 측면에서)
Operating Temperature Range -15°C~50°C
Storage Temperature Range -40°C~70°C

Accessories

Resources & Support

Datasheet

A655sc Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.