단종

Airtec

디젤 미립자 모니터

에어텍 모니터는 지하 탄광에서 근로자들이 디젤 미립자 물질(DPM)에 노출되는 정도를 결정하도록 설계된 기본적인 탄소 모니터입니다. 에어텍은 실시간 입자 캡쳐 기능과 광전송 방식을 사용해 NIOSH 5040 테스트 결과와 밀접관 관련이 있는 기본적인 탄소값을 산출합니다. 에어텍 모니터이 제공하는 결과물을 통해 사용자는 지속적으로 DPM 레벨을 추적해 과노출과 관련한 위험을 제거할 수 있습니다.

착용 가능한 실시간 DPM/EC 모니터 레플리케이트 NIOSH 5040
실시간 결과물을 저장해 나중에 분석할 수 있습니다. 외부 연구소로 필터를 보낼 필요가 없습니다.
에어텍은 DPM에 매우 민감해 지속적으로 레벨을 추적해 장기간 노출 시 건강에 미치는 영향을 판단할 수 있습니다.

사양

이미징 및 광학
감도 < 15 µg/m3 원소 탄소(EC)
동작 범위 9-600 µg/m3 8시간 TWA EC
통신 및 데이터 저장 공간
데이터 아카이브 2.75 ~ 66.6일 (1 분 ~ 1 샘플 간격)
출력 사용자 제어 백라이트 포함 LCD 디스플레이, 사용자 선택 가능 1, 5, 15 분 평균 EC 및 TC 데이터 기록 8시간 TWA CPM 레벨, 미니 USB 연결
전력
배터리 사용 시간 >12 시간 (연속 사용)
전원 7.4 VDC (내장된 리튬이온 충전 배터리); 100 - 240V AC 어댑터
일반
시스템 무게 681g
알람 기능 LCD를 통해 저 배터리 알림, 필터 교체, 펌프 흐름
크기 4.75°(H) x 5.25°(W) x 2.5°(D) / 12.1cm(H) x 13.3cm(W) x 6.4cm(D)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Airtec Software

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Datasheet

Airtec Datasheet

Brochure

Airtec Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.